ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX1202

オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX1202 3-104-0457
通常単価(税別)
63,557
税込単価
69,913
通常出荷日:4日目

【特長】・ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です・様々な計量アプリケーションおよびインターフェー...

詳細を確認

型番:

3-104-0457
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-104-0457の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
最小表示(g)
0.01
計量皿寸法D(mm)
140
計量皿寸法W(mm)
170
最大秤量(g)
1200
大きさ(mm)
202×224×54
電源
ACアダプタ(標準付属) 単3電池×4(別売)
仕様1
風防
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-104-0457
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,557
( 69,913 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です
・様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています
・高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です
・明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しております
・カラータッチパネル搭載のエントリーモデル

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番主要用途最小表示計量皿寸法W計量皿寸法D種類
3-104-0457はかり0.01g170mm140mm本体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX1202の型番3-104-0457のページです。 型番3-104-0457に関する仕様情報を記載しております。
オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX1202のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX1202
オーハウス コンパクト天びん コンパスCXシリーズ
オーハウス コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 0.1g(プレミアムパック)
電子てんびん HL-WP HL-300WP
6000g(0.1g)電子はかりEA715AD-14
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
メーカーケニスアズワンアズワンケニスエスコエスコ
通常価格63,55716,900 -21,046 -18,00039,26324,677
通常出荷日4日目1日目〜12日目〜1日目1日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりカウンティングスケールはかり
種類本体本体本体本体本体本体
最小表示(g)0.010.10.10.10.11 / 2 / 5
計量皿寸法D(mm)140142142128133133
計量皿寸法W(mm)170128128128170170

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト