ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    電子てんびん EW-i EW-1500i

    通常単価(税別)
    31,31524,860
    税込単価
    34,44727,346
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:1日目

    【特長】・3レンジ切り替え式の電子てんびんです。個々の対象物に応じた精度での計測が可能です。 ・バック...

    詳細を確認

    型番:

    3-105-0326
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-105-0326の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0326
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,31524,860
    ( 27,346 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3レンジ切り替え式の電子てんびんです。個々の対象物に応じた精度での計測が可能です。
    ・バックライト付の大型液晶で測定値をくっきり表示。悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。
    ・本体上面は耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減するステンレスSUS304製です。コンパクト設計なので、持ち運びに便利です。
    ・RS-232C出力標準装備で、GLP/GMP/GCP/ISOに対応します。
    ・g・%・個数の3モードをワンタッチで切り替え可能です。
    ・3倍働くトリプルレンジ
    【商品仕様】
    ・最大秤量 300/600/1500g
    ・最小表示 0.1/0.2/0.5g
    ・皿寸法 170×133㎜
    ・大きさ 190×218×53㎜
    ・電源 ACアダプタ(付属)または本体内蔵バッテリー(別売)
    ・JANコード:4981046600149

    ■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
    生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子てんびん EW-i EW-1500iの型番3-105-0326のページです。 型番3-105-0326に関する仕様情報を記載しております。
    電子てんびん EW-i EW-1500iのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子てんびん EW-i EW-1500i
    EK-i/EW-Iシリーズ用オプション
    電子てんびん EK-iシリーズ
    検定付きはかり EW-i-Kシリーズ
    コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付
    コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付
    メーカーケニスエー・アンド・デイケニスエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
    通常価格31,3153,000 -41,800 -19,095 -34,57139,592
    通常出荷日1日目在庫品1日目4日目〜3日目〜16日目16日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト