ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |
|
ケニス 導電率計 |
|
アズワン エー・アンド・デイ 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ |
【特長】
・防塵・防水型(IP65/JIS5等級準拠)ですので、粉塵が舞う環境や水滴がつくサンプルの計量にも適しています。
・本体に計量値の合計・最大・最小・範囲(最大-最小)・平均・標準偏差や変動係数を表示・出力する統計演算機能付です。
・USBインターフェース(別売)を使用することで、計量値をパソコンに送信できます。データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存したりできます。
・校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正できます。
・小型風防を標準装備しています。
・防塵・防水型電子てんびん
【商品仕様】
・最大秤量 122g
・最小表示 0.001g
・皿寸法 130㎜φ
・大きさ 193×262.5×84.5㎜
・電源 AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリー
・JANコード:4981046604734

トラスコ中山
セラミッククロス(テープタイプ・ロールタイプ)

アズワン
エコノミー電気炉 ROP-001
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新光電子
高精度電子天びん ALEシリーズ
0通常価格(税別):62,938円~

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
0通常価格(税別):121,553円~

島津製作所
電子天びん TW-Nシリーズ
0通常価格(税別):88,861円~

三商
A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
0通常価格(税別):41,800円

エー・アンド・デイ
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)
0通常価格(税別):10,000円

エー・アンド・デイ
内蔵分銅付き分析天びん
0通常価格(税別):60,069円~

エー・アンド・デイ
分析天びん FXシリーズ
0通常価格(税別):46,867円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~