ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |
|
ケニス 導電率計 |
|
アズワン 高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ |
【特長】
・防塵・防水型(IP65/JIS5等級準拠)ですので、粉塵が舞う環境や水滴がつくサンプルの計量にも適しています。
・本体に計量値の合計・最大・最小・範囲(最大-最小)・平均・標準偏差や変動係数を表示・出力する統計演算機能付です。
・USBインターフェース(別売)を使用することで、計量値をパソコンに送信できます。データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存したりできます。
・防塵・防水型電子てんびん
【商品仕様】
・最大秤量 3200g
・最小表示 0.01g
・皿寸法 150㎜φ
・大きさ 193×262.5×84.5㎜
・電源 AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリー

エスコ
耐候性ビニールシート


ユニコントロールズ
ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
0通常価格(税別):121,553円~

三商
A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
0通常価格(税別):41,800円

エー・アンド・デイ
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)
0通常価格(税別):10,000円

エー・アンド・デイ
内蔵分銅付き分析天びん
0通常価格(税別):60,069円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~