17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子てんびん ALE ALE6202R

通常単価(税別)
135,800128,100
税込単価
149,380140,910
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・耐久性・高速応答性・安定性に優れる音叉式センサを搭載した電子てんびんです。 ・校正分銅内蔵型...

詳細を確認

    型番:

    3-104-0921
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-104-0921の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-104-0921
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    135,800128,100
    ( 140,910 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性・高速応答性・安定性に優れる音叉式センサを搭載した電子てんびんです。
    ・校正分銅内蔵型は、ワンタッチで校正が可能です。
    ・風防は付属しません。
    【商品仕様】
    ・最大秤量 6200g
    ・最小表示 0.01g
    ・繰り返し性 0.01g
    ・直線性 0.03g
    ・皿寸法 180×160㎜
    ・大きさ 190×260×85㎜
    ・電源 ACアダプタ(付属)/乾電池/USB給電

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子てんびん ALE ALE6202Rの型番3-104-0921のページです。 型番3-104-0921に関する仕様情報を記載しております。
    電子てんびん ALE ALE6202Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子てんびん ALE ALE6202R
    電子てんびん
    音叉式電子天秤 ALEシリーズ
    高精度電子天秤(検定付) ALE-H
    電子てんびん GF-A
    電子てんびん EJ-B
    メーカーケニスケニス三商アズワンケニスケニス
    通常価格135,80094,050 -80,000 -98,674 -79,800 -28,052 -
    通常出荷日7日目6日目19日目1日目〜6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト