17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子てんびん ALE ALE2202 3-104-0907

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子てんびん ALE ALE2202

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-104-0907

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性・高速応答性・安定性に優れる音叉式センサを搭載した電子てんびんです。
・校正分銅内蔵型は、ワンタッチで校正が可能です。
・風防は付属しません。
【商品仕様】
・最大秤量 2200g
・最小表示 0.01g
・繰り返し性 0.01g
・直線性 0.02g
・皿寸法 180×160㎜
・大きさ 190×260×85㎜
・電源 ACアダプタ(付属)/乾電池/USB給電

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト