17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メトラー電子てんびん ME(200×319×100)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メトラー電子てんびん ME(200×319×100)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-104-0496

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・消費電力を最大50%削減。天びんにかける電気的負荷も少ないため、長時間の使用が可能です
・個数計測や密度測定等10種類の計測アプリケーションを内蔵しており、様々な計量を容易に行えます
・衝撃・水滴・埃に対する耐性を高めた特殊ボディ構造を採用しているため、様々なシーンで使用できます
・バックライト付液晶ディスプレイにより、計量値や記号を簡単に読み取れます。暗い環境下でもご使用頂けます
・丸みを帯びた形状に加え、表面が平滑なため、簡単に清掃することができます
・省エネルギー・耐久性・操作性を兼ね備えたエントリーモデル

・内蔵分銅を搭載しており、てんびんの校正はワンタッチで簡単に行えます<3-104-0730/3-104-0496>

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
秤量(g)
2200
最小表示(mg)
10
電源(V)
AC100
サイズ(mm)
200×319×100
サイズ(皿)(mm)
180×180
繰り返し性
0.01g
直線性
0.02g
電源詳細
AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)
仕様
内蔵分銅

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト