17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スロットタガネ 803YECN

スロットタガネ

通常単価(税別)
3,117
税込単価
3,429
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・PBスイスツールズ 平行ピンポンチです・PB社の特殊バネ鋼を使用しています

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    26
  • 全長 (mm)
    235
  • 胴サイズ
    26×7mm
  • 厚さ
    先端2-2.4、中央4、グリップ7
  • 質量 (g)
    260

型番:

803YECN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】

【型番:803YECN】
・刃幅(mm):26
・全長(mm):235
・胴サイズ:26×7mm
・厚さ:先端2-2.4、中央4、グリップ7、色:イエロー

803YECNの仕様・寸法情報

刃幅(mm)
26
全長(mm)
235
胴サイズ
26×7mm
カラー
イエロー
厚さ
先端2-2.4、中央4、グリップ7
JANコード
7610733095865
質量(g)
260
-
-

絞り込み条件

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
803YECN

カラー

JANコード

最小発注数量
イエロー
7610733095865
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,117
( 3,429 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PBスイスツールズ 平行ピンポンチです
・PB社の特殊バネ鋼を使用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スロットタガネの型番803YECNのページです。 型番803YECNに関する仕様情報を記載しております。
スロットタガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットタガネ
タガネ(側面刃付)
タガネ(側面刃付きベントタイプ)
タガネ 803
バール
電工用平タガネ
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3,1174,2284,2363,62810,7494,006
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃幅(mm)262626262810
全長(mm)235235235235500250
胴サイズ26×7mm26x726x726x7188mm
厚さ先端2-2.4、中央4、グリップ7-----
質量(g)260260260260868-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト