17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイヤバルブドライバー 8196V-165

タイヤバルブドライバー

通常単価(税別)
2,277
税込単価
2,505
通常出荷日:1日目

PBスイスツールズ、タイヤバルブドライバーです。【用途】・タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    247
  • 軸長 (mm)
    165
  • 軸形状
  • 軸径 (mm)
    4.5
  • 単品/セット
    単品
  • JANコード
    7610733264650
  • 重量 (g)
    39
  • 仕様
    タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに

型番:

8196V-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

8196V-165の仕様・寸法情報

全長(mm)
247
軸長(mm)
165
軸形状
軸径(mm)
4.5
単品/セット
単品
JANコード
7610733264650
重量(g)
39
仕様
タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8196V-165
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,277
( 2,505 )
1日目

詳細情報

基本情報

PBスイスツールズ、タイヤバルブドライバーです。
【用途】
・タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイヤバルブドライバーの型番8196V-165のページです。 型番8196V-165に関する仕様情報を記載しております。
タイヤバルブドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤバルブドライバー
スイスグリップドライバーセット8462.CBB
レインボードライバー(BOX付き)8240.RBCBB
ドライバーセット(BOX付き)245.CBB
ドライバーセット(BOX付き)240.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1510.CBB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,2778,23911,1628,3109,1518,888
通常出荷日1日目3日目1日目3日目1日目1日目
全長(mm)247160 / 175 / 200 / 225180 / 195 / 220 / 245 / 270 / 300175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245180 / 195 / 220 / 245 / 270 / 300180 / 195 / 220 / 245 / 270 / 300
軸長(mm)165100 / 120 / 70 / 80100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90100 / 120 / 140 / 80 / 90100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90
軸形状
軸径(mm)4.53.5 / 4 / 5 / 63.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 83.5 / 4 / 5 / 63.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 83.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
単品/セット単品セットセットセットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング