17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 先端サイズ・トルクス

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃先長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

段付ヘクスローブビットロング

通常単価(税別)
1,0121,737
税込単価
1,1131,911
通常出荷日:1日目

差込角1/4"(6.35mm)の段付ヘクスローブビットロング。【特長】・強度と精度ともに優秀。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

全長

(mm)

刃先長

(mm)

JANコード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
T15
95
70
7610733223862
12
10
1個
T15
150
125
7610733258116
18
10
1個
T20
95
70
7610733223879
14.5
10
1個
T20
150
125
7610733258123
22
10
1個
T25
95
70
7610733223886
16.5
10
1個
T25
150
125
7610733258130
25
10
1個
T30
95
70
7610733223893
22
10
1個
T30
150
125
7610733258161
34
10
1個
T40
95
70
7610733223909
25
10
1個
T40
150
125
7610733258178
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,018
( 1,120 )
1日目
1,737
( 1,911 )
1日目
1,018
( 1,120 )
1日目
1,335
( 1,469 )
1日目
1,018
( 1,120 )
1日目
1,737
( 1,911 )
1日目
1,012
( 1,113 )
1日目
1,335
( 1,469 )
1日目
1,019
( 1,121 )
1日目
1,322
( 1,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

差込角1/4"(6.35mm)の段付ヘクスローブビットロング。
【特長】
・強度と精度ともに優秀。
【用途】
・仕事やプライベートにおいて、さまざまなへクスローブ形状のネジ取り扱い時に使用。

商品情報

段付ヘクスローブビットロングの詳細

段付ヘクスローブビットロング:関連画像

段付ヘクスローブビットロング イメージ

段付ヘクスローブビットロングの寸法例

E6L-400-6-95

  • サイズ:T6
  • 全長:95mm
  • 軸長:70mm
  • 質量:10g
  • ボール溝中心から後端までの長さ:9mm
  • 差込角:1/4"(6.3mm)hex

E6L-400-6-150

  • サイズ:T6
  • 全長:150mm
  • 軸長:125mm
  • 質量:13g
  • ボール溝中心から後端までの長さ:9mm
  • 差込角:1/4"(6.3mm)hex

E6L-400-8-95

  • サイズ:T8
  • 全長:95mm
  • 軸長:70mm
  • 質量:12g
  • ボール溝中心から後端までの長さ:9mm
  • 差込角:1/4"(6.3mm)hex

E6L-400-8-150

  • サイズ:T8
  • 全長:150mm
  • 軸長:125mm
  • 質量:16g
  • ボール溝中心から後端までの長さ:9mm
  • 差込角:1/4"(6.3mm)hex

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付ヘクスローブビットロングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
深穴部へのネジ締め
5
満足度:5.0
問題なく使用できました。 今までは各メーカーのカタログで比較しながら手配しておりましたが、手間が省け、かつ短納期での納入...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付ヘクスローブビットロング
段付ヘクスローブビット
1/4″HEX段付トルクスプラスビット
1/4″HEX段付ポジドライブビット
段付ビット No.D81
1/4″HEX段付ポジドライブビットロング
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズベッセルPBスイスツールズ
通常価格1,012-834679 -682 -274 -982 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状トルクストルクストルクスプラスポジドライブプラス(+)ポジドライブ
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング