ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端サイズ・トルクス

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

段付ヘクスローブビット

段付ヘクスローブビット E6-400-4
  • E6-400-1
  • 先端形状
通常単価(税別)
834
税込単価
917
通常出荷日:1日目

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。

型番:

E6-400-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E6-400-4の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
先端サイズ・トルクス
T4
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
50
マグネット
なし
段付き
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
刃先長(mm)
24
JANコード
7610733258031
重量(g)
7
ボール溝中心から後端までの長さ
9mm
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
E6-400-4

先端サイズ・トルクス

JANコード

RoHS?最小発注数量
T4
7610733258031
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
1日目

詳細情報

基本情報

強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。

商品情報

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

段付ヘクスローブビットの型番E6-400-4のページです。 型番E6-400-4に関する仕様情報を記載しております。
段付ヘクスローブビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付ヘクスローブビット
1/4″HEX段付トルクスプラスビット
1/4″HEX段付ポジドライブビット
段付ビット No.D81
1/4″HEX段付ポジドライブビットロング
1/4″HEX段付へクスローブビット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格834679 -682 -274 -982 -677 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
先端形状トルクストルクスプラスポジドライブプラス(+)ポジドライブトルクス
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)505050829550
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング