17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

無反動アルミハンマー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無反動アルミハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

306-24AL

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アルミニウム製ヘッドハンマー(無反動タイプ)、交換可能米国産ヒッコリー木材製ハンドル、FSC 認証内蔵のワッシャーが衝撃を吸収します:
正確で強力な打撃。
組立て作業時にダメージを与えない打撃用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アルミニウムハンマー
頭部(長さ)(mm)
81
全長(mm)
290
頭部材質
スチール
柄材質
ヒッコリー
柄とヘッドセンターのジョイントサイズ
2
打撃ヘッド径(φmm)
24
JANコード
7610733266906
質量(g)
290
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト