17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

十字スタビードライバー

十字スタビードライバー

通常単価(税別)
1,4242,247
税込単価
1,5662,472
通常出荷日:1日目

溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。グリップは耐衝撃性に...

詳細を確認
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • 仕様
    グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れている
  • セット内容・付属品
    台紙
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

JANコード

重量

(g)

適合ネジ

RoHS?最小発注数量
No.0
75
30
4
7610733234875
30
M1.6-2
10
1個
No.1
75
30
5
7610733234882
33
M2.5-3
10
1個
No.2
90
40
6
7610733234899
48
M3-5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424
( 1,566 )
1日目
1,559
( 1,715 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
グリップは耐衝撃性に優れ手入れも簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

十字スタビードライバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般作業
5
満足度:5.0
値段が国産品の数倍もする贅沢品ですが、グリップはとても握りやすいと思います。狭いところでの作業に使っています。 PB 社...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字スタビードライバー
スタビーインサイダー
十字ドライバー
タイヤバルブドライバー
スタビータイヤバルブドライバー
ラジオドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,424-5,3613,0772,2772,1141,557 -
通常出荷日1日目4日目3日目1日目1日目1日目
軸形状
単品/セット単品セット単品単品単品単品
仕様グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れているビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能ポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルタイヤバルブコアの取り付け、取り外しにタイヤバルブコアの取り付け、取り外しにネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができる
セット内容・付属品台紙マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング