17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビットドライバーハンドル 8451-10-100M

ビットドライバーハンドル

通常単価(税別)
3,735
税込単価
4,109
通常出荷日:2日目

【特長】・安全かつ迅速な取付作業およびねじ留め作業用の快適なビットホルダー、幅広く使用可能

  • JANコード
    7610733228409
  • 先端規格
    ボックス
  • 軸長 L(mm)
    100
  • 軸タイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • 軸径(φ) (mm)
    10
  • 全長 (mm)
    205
  • 重量 (g)
    87
  • 仕様
    ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ

型番:

8451-10-100M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコード先端規格軸長 L(mm)
8451-10-100M7610733228409ボックス100

8451-10-100Mの仕様・寸法情報

JANコード
7610733228409
先端規格
ボックス
軸長 L(mm)
100
軸タイプ
単品・セット区分
単品
軸径(φ)(mm)
10
全長(mm)
205
重量(g)
87
仕様
ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
8451-10-100M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,735
( 4,109 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全かつ迅速な取付作業およびねじ留め作業用の快適なビットホルダー、幅広く使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットドライバーハンドルの型番8451-10-100Mのページです。 型番8451-10-100Mに関する仕様情報を記載しております。
ビットドライバーハンドルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械整備
4
満足度:4.0
あまり使わないサイズのドライバーを省略するために買いました。 強力なマグネットでしっかりビットを掴んでくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットドライバーハンドル
PB215 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) ショートタイプ
PB215 差替式ブレード(リーマー) 215E-2
PB215 差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン・ショートタイプ)
PB215 差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン)
PB225 差替式強力ドライバーブレード(マイナス)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3,7351,6601,2161,6601,640 -2,068 -
通常出荷日2日目3日目1日目3日目〜在庫品1日目〜1日目
JANコード7610733228409-----
先端規格ボックストルクスその他六角六角マイナス(-)
軸長 L(mm)100159015--
軸タイプ
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング