17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インサイダーミニ

通常単価(税別)
3,2013,412
税込単価
3,5213,753
通常出荷日:1日目

6本のドライバーと同じ機能をもつインサイダーミニ。【特長】・ハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

セット内容・付属品

RoHS?最小発注数量
7610733266357
差替ドライバーミニ(52CPH000-70・00-70・0-70)
10
1個
7610733266364
差替ドライバーミニ(52CPH000-70・00-70・PN0.8-1.2-70)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,201
( 3,521 )
1日目
3,412
( 3,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

6本のドライバーと同じ機能をもつインサイダーミニ。
【特長】
・ハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付属。
・ブレードは、磁石によりハンドル内でしっかり保持。
・パック入り。
【用途】
・業務やプライベートともにネジ調整作業における様々なシーンに使用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インサイダーミニ イメージ

インサイダーミニ イメージ

インサイダーミニ ブレードイメージ

インサイダーミニ ブレードイメージ

169.V01 CN セット内容と寸法

  • 差替ドライバーミニ:52CPH000-70、00-70、0-70
  • 軸長:40mm
  • 全長:155mm
  • 質量:23g

169.V02 CN セット内容と寸法

  • 差替ドライバーミニ:52CPH000-70、00-70、PN0.8-1.2-70
  • 軸長:40mm
  • 全長:155mm
  • 質量:23g
  • アップル製品対応の特殊ビット装備

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイダーミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサイダーミニ
ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.CBB
スイスグリップドライバーセット8462.CBB
スタビードライバー SD-P
スイスグリップドライバーセット8460.CBB
(+)ロングドライバー EA560SJ-11/-12
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズTONEPBスイスツールズエスコ
通常価格3,201-6,68910,0705008,7655,051 -
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目1日目1日目
全長(mm)155215160 / 175 / 200 / 22570140 / 160 / 175 / 200 / 225355
軸長(mm)40110100 / 120 / 70 / 8023100 / 120 / 60 / 70 / 80250
軸形状六角
単品/セットセットセットセット単品セット単品
マグネットありなしなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング