17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラジオドライバー

ラジオドライバー
通常単価(税別)
1,4951,718
税込単価
1,6451,890
通常出荷日:1日目

【特長】・PBスイスツールズ、ラジオドライバーです・ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることが...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
245
150
7610733240739
44
1個
295
200
7610733240746
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,495
( 1,645 )
1日目
1,718
( 1,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PBスイスツールズ、ラジオドライバーです
・ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます

商品情報

商品仕様

【共通仕様】
・先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):4
・先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):0.6
・軸形状:丸
・軸径(mm):4
・適合ネジ:M2.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジオドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオドライバー
ドライバー PB 1387
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ドライバーセット(BOX付き)240.CBB
すべらんドライバーセット
ドライバーセット(BOX付き)245.CBB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズTONEPBスイスツールズ
通常価格1,495-2,4179,3299,5034,0008,631
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4133.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 810 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 863.5 / 4 / 5.5 / 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.620.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 1.60.80.5 / 0.6 / 0.8 / 1
軸形状
軸径(mm)483.5 / 4 / 5 / 6 / 73.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 85.5 / 6.33.5 / 4 / 5 / 6
単品/セット単品単品セットセットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト