17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球 センサー付/センサーなし

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LEDS88902(K)

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・灯具径φ96のコンパクトなスポットです。
・多灯使いにおすすめ。
・白熱灯器具50Wクラス。
・SL端子台付。
・ねじ込み。
・前面ガラス付。
・壁面専用(センサー付)、天井・壁面兼用(センサーなし)。
・防雨。
【ON/OFFセンサー:LEDS88902Y】
・明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。
・ON/OFFモード:明るい時は消灯。→暗くなるとセンサー起動。→人が近づくとパッと100%点灯。→人がいなくなると消灯。→明るくなると消灯。(※人とは人などの熱源を表します。)
【材質】
・アルミダイキャスト。

ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。上向取付不可。調光不可。傾斜天井取付不可。
  • センサー付は必ず壁スイッチをお使いください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
260
照明器具タイプ
1灯用
詳細タイプ
センサーなし
光源色
電球色
種別
天井・壁面兼用
ブラック
口金
E17
サイズ(mm)
φ96×高さ191×奥行186
色温度(K)
2700
平均演色評価数(Ra)
80

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト