17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED流し元灯 LEDB83119-83150

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LEDB83118

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・器具周囲面から50mm以上離して取付。
・LEDランプ別売。
・直管形LED。
・最低照射面距離0.1m。
・SL端子台付。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
照明器具
消費電力(W)
10
タイプ
1灯式
詳細タイプ
レバースイッチ付(全光→消)
全光束(lm)
460
光源色
昼白色
色温度
5000K
サイズ(mm)
幅740×90 高55
JANコード
4974550477857
質量(g)
900
材質
プラスチック(ホワイト)、カバー:アクリル(乳白)
セット内容
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト