17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDユニットフラット形 400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDユニットフラット形 400

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDF4LHGX53/C7/400

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

選べる明るさ・ビーム角・配光・色温度ひろがる"あかり"のカスタマイズ。
【特長】
・明るさ・広がり・光色を様々にカスタマイズ可能。
・片側配光・両側配光の2タイプをラインアップし、設置環境に応じて上方・下方・上下配光の選択が可能です。
・LEDだから省エネ・長寿命。
・LEDユニットフラット形1200シリーズ2灯用上下配光の場合、100W形水銀ランプと比較して消費電力約77%削減可能。
・さらにランプ寿命40,000時間のロングライフにより、トータルで大幅なコストの削減ができます。
・ランプ交換が可能。
・LEDユニットフラット形ランプを採用し、ランプ寿命時にはランプ交換が可能です。
・明るさ・光色の変更にも簡単に対応できます。
・調光はできません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
照明器具
消費電力(W)
4.2
タイプ
1灯式
詳細タイプ
広角
全光束(lm)
410
光源色
電球色
色温度
2700K
サイズ(mm)
φ75×38
光度(cd)
140
JANコード
4974550555166
質量(g)
85
材質
グローブ:樹脂乳白

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト