17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED街路灯 57Wシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED街路灯 57Wシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDTS57L-G-E39

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアルできる電球。
【特長】
・街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形)。
・57Wシリーズ:点灯方向任意。
・71Wシリーズ:上向き・下向き点灯形。
・落下防止ワイヤー付属。
・使用温度範囲:-20~+40℃。

ご注意

  • 調光不可。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
LED
消費電力(W)
57
口金
E39
全光束(lm)
7100
詳細タイプ
ナトリウムランプ150W形相当
光源色
電球色
外径(mm)
90
全長(mm)
240
色温度(K)
2700
JANコード
4974550495646
質量(g)
595

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト