電工技師用ツールセットL-BOX入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電工技師用ツールセットL-BOX入り

通常単価:
150,866
通常出荷日:
お見積り

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • セット内容(点)
    65
  • 適用規格
    欧州規格EN60900
  • 質量(kg/セット)
    7.8
  • セット内容/付属品
    コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145SB)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40゜先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー (7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー (8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、スリムポジ゛絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-)スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(361 252 1)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16parts(05003484001)、Wera社製サイクロップラチェット「メタル」セット;28parts(004018)、Wera社製スパナ10x13mm(003760)、
  • ケース詳細
    外部サイズ(mm):442×357×151,内部サイズ(mm):375×311×107
  • JANコード
    4003773081623

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

150,866

型番 : 002119LBE
通常出荷日 お見積り
通常単価 150,866

スペック

  • セット内容(点)
    65
  • 適用規格
    欧州規格EN60900
  • 質量(kg/セット)
    7.8
  • セット内容/付属品
    コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145SB)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40゜先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー (7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー (8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、スリムポジ゛絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-)スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(361 252 1)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16parts(05003484001)、Wera社製サイクロップラチェット「メタル」セット;28parts(004018)、Wera社製スパナ10x13mm(003760)、
  • ケース詳細
    外部サイズ(mm):442×357×151,内部サイズ(mm):375×311×107
  • JANコード
    4003773081623
  • 特長
    最大荷重(kg):25

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

電工技師用ツールセットL-BOX入りのレビュー