17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

落下防止絶縁斜ニッパ 7006-180TBK

落下防止絶縁斜ニッパ

通常単価(税別)
7,618
税込単価
8,380
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです

  • 全長 (mm)
    180
  • 質量 (g)
    267
  • 切断能力:軟線 (φmm)
    4
  • 切断能力:中硬線 (φmm)
    3
  • 切断能力:硬線 (φmm)
    2.5
  • JANコード
    4003773081821
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状
  • 特長
    滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き

型番:

7006-180TBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
使用例

7006-180TBKの仕様・寸法情報

全長(mm)
180
質量(g)
267
切断能力:軟線(φmm)
4
切断能力:中硬線(φmm)
3
切断能力:硬線(φmm)
2.5
JANコード
4003773081821
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状
特長
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7006-180TBK7006-180TBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,618
( 8,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

落下防止絶縁斜ニッパの型番7006-180TBKのページです。 型番7006-180TBKに関する仕様情報を記載しております。
落下防止絶縁斜ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落下防止絶縁斜ニッパ
絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407
強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)
絶縁強力型ニッパ
絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026
ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー
メーカークニペックスクニペックスエスコTECH-EVクニペックスWIHA
通常価格7,6189,04210,4473,5526,401 -7,890
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
全長(mm)180-----
質量(g)267-----
切断能力:軟線(φmm)44----
切断能力:中硬線(φmm)3-----
切断能力:硬線(φmm)2.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング