17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリッププライヤー

通常単価(税別)
6,5949,066
税込単価
7,2539,973
通常出荷日:1日目

【仕様】・ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ・ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ・横すじ入りのつか...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 呼び寸法

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び寸法

    JANコード

    全長

    (mm)

    重量

    (g)

    能力(丸)

    (mm)

    能力(四角)

    (mm)

    能力

    (mm)

    仕様

    最小発注数量
    250
    4003773080329
    250
    600
    43
    42
    45
    ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ,ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ,横すじ入りのつかみ面,調整ねじと解除レバー付き。
    1個
    200
    4003773080343
    200
    189
    43
    20
    30
    ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ,ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ,アゴの角度(°):70,スタイル:長細いアゴ,横すじ入りのつかみ面,調整ねじと解除レバー付き。
    1個
    280
    4003773080350
    280
    692
    -
    90
    -
    ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ,ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ,調整ねじと解除レバー付き,可動式ジョー付き。
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,594
    ( 7,253 )
    1日目
    9,003
    ( 9,903 )
    1日目
    9,066
    ( 9,973 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ
    ・ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ
    ・横すじ入りのつかみ面,調整ねじと解除レバー付き。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリッププライヤーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリッププライヤー
    グリッププライヤー 111
    グリッププライヤー ニッケルクロームメッキ仕上げ
    グリッププライヤー(ワイドマウスタイプ)
    グリッププライヤー TGP-125~TGP-250
    ホールドプライヤー
    メーカークニペックスシグネットクニペックススーパーツールトラスコ中山ツノダ
    通常価格6,594-2,3504,061 -2,7121,212 -2,970 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング