17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密電工グリッププライヤー

通常単価(税別)
8,16011,308
税込単価
8,97612,439
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・滑らかに研磨された掴み面、エッジはきれいに丸くされている。・従来のエレクトロニクスプライヤー...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    130
  • 全長 (mm)
    130
  • 重量 (g)
    61
  • グリップ材質
    コンフォート
  • 寸法A (mm)
    11.20
  • 寸法D (mm)
    6.50

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

寸法B

(mm)

寸法E

(mm)

寸法F

(mm)

仕様

最小発注数量
4003773080282
21.90
3.50
3.50
ヘッド:研磨/プライヤー:黒く表面処理/スタイル:平坦で幅広のアゴ,精密レーザー加工されたクロスの刻み目
1個
4003773080299
21.90
1.40
3.50
ヘッド:研磨/プライヤー:黒く表面処理/スタイル:平坦で幅広のアゴ,精密レーザー加工されたクロスの刻み目
1個
4003773080312
22.70
1.60
1.60
ヘッド:研磨/プライヤー:黒く表面処理/スタイル:平坦円形のアゴ,精密レーザー加工されたクロスの刻み目
1個
4003773080305
22.70
1.60
1.60
ヘッド:研磨/プライヤー:黒く表面処理/スタイル:平坦円形のアゴ,精密レーザー加工されたクロスの刻み目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,160
( 8,976 )
1日目
9,686
( 10,655 )
5日目
11,246
( 12,371 )
2日目
11,308
( 12,439 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかに研磨された掴み面、エッジはきれいに丸くされている。
・従来のエレクトロニクスプライヤーよりも約20%軽重量。
・ジョイントはネジ留めされ、ジョイント面を念入りに加工しているので、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能。
・スムーズに動くダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開く。
・人間工学に基づきデザインされた、複数の材質で作られた最適なハンドルカバー。
・ボールベアリング・クロム鋼、鍛造品、多段階油焼き入れ。
【用途】
・エレクトロニクスや精密機械などの細かい取付け作業用。
・掴み、保持、曲げ作業用。

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密電工グリッププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密電工グリッププライヤー
エレクトロニクスプライヤー 3412
メカニックプライヤー 3881-200B
メカニックプライヤー 3881-200A
ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432
イヤークランププライヤー
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格8,160-9,2007,5257,9638,8177,835
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目3日目1日目
呼び寸法130130200200130220
全長(mm)130130200200130220
重量(g)616017217460494
グリップ材質コンフォートコンフォートプラスチックコーティングプラスチックコーティングESDプラスチックコーティング(滑り止め)
寸法A(mm)11.20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング