17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イヤークランププライヤー 1099-I220

イヤークランププライヤー

通常単価(税別)
7,8357,260
税込単価
8,6197,986
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定です。・...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    220
  • 全長 (mm)
    220
  • 重量 (g)
    494
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング(滑り止め)
  • 仕様
    プライヤー:黒く亜鉛合金メッキされています

型番:

1099-I220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1099-I220の仕様・寸法情報

呼び寸法
220
JANコード
4003773080756
全長(mm)
220
重量(g)
494
グリップ材質
プラスチックコーティング(滑り止め)
仕様
プライヤー:黒く亜鉛合金メッキされています

絞り込み条件

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1099-I220

JANコード

最小発注数量
4003773080756
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8357,260
( 7,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定です。
・イヤークランプのプレス箇所を傷めません。
・スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
・長い寿命と安定性です。
・高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れます。
【用途】
・アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付けるクリップに、いろいろな用途で使用できる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イヤークランププライヤーの型番1099-I220のページです。 型番1099-I220に関する仕様情報を記載しております。
イヤークランププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤークランププライヤー
メカニックプライヤー 3881-200B
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)
タイルブレーキングプライヤ
メカニックプライヤー 3881-200A
ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,8357,5256,8396,3007,9636,901 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目1日目1日目〜
呼び寸法220200175190200160
全長(mm)220200155190200160
重量(g)494172135317174110
グリップ材質プラスチックコーティング(滑り止め)プラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティング
仕様プライヤー:黒く亜鉛合金メッキされていますヘッド:磨き仕上げヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:磨きヘッド:磨き仕上げ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング