ツール用品技術窓口
"銅の放電特性"と"タングステンの剛性"をもつ住友電工固有技術による銅タングステン合金パイプです。【特...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
56,550円 ( 62,205円 ) | 39日目 |
28,000円 ( 30,800円 ) | 19日目 |
28,000円 ( 30,800円 ) | 39日目 |
28,000円 ( 30,800円 ) | 39日目 |
28,000円 ( 30,800円 ) | 16日目 |
28,000円 ( 30,800円 ) | 4日目 |
78,000円 ( 85,800円 ) | 39日目 |
28,000円 ( 30,800円 ) | 39日目 |
33,930円 ( 37,323円 ) | 39日目 |
36,075円 ( 39,683円 ) | 39日目 |
39,203円 ( 43,123円 ) | 39日目 |
"銅の放電特性"と"タングステンの剛性"をもつ住友電工固有技術による銅タングステン合金パイプです。
【特長】
・加工時間、総加工費用の大幅削減。
・高い放電特性により、既存品(銅パイプ等)比でMax15倍の加工速度アップ(※改善率は加工機種、加工条件によって異なります)。
・段取り時間の大幅圧縮。
・電極消耗が少なく、既存品比でMax8倍の長寿命化(※改善率は加工機種、加工条件によって異なります)。
・高精度な深穴加工を実現。
・優れた高温強度特性が軸ブレの抑制、50mm以上の深穴加工の加工を可能に。
・独自形状が芯の残らない加工を実現。
・優れた放電特性
加工速度が向上するだけでなく、電極消耗も少ないため、創成放電加工にも最適です。
加工速度, 消耗改善事例
| 加工物 | 超硬G5 | SKD11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 10mmt | 40mmt | 10mmt | ||
| 電極径(mm) | φ0.15 | φ0.25 | φ0.8 | φ0.25 | φ0.8 |
| 加工速度(Cu比) | 2.0倍 | 1.2倍 | 1.6倍 | 1.1倍 | 1.1倍 |
| 電極消耗(Cu比) | 1/5 | 1/8 | 1/6 | 1/7 | 1/2 |
| 加工液 | 水性 | 油性 | 油性 | ||
| - | パイプ | |
|---|---|---|
| ST-P | ||
| 外径公差 | ±0.01mm | |
| 弦長内 の隙間(反り) | 長さ 200、300mm | |
| φ0.15~0.50mm | 0.10mm以下 | |
| 長さ 250mm | ||
| φ0.60~3.50mm | 0.06mm 以下 | |
・高鋼性
放電による電極のぶれが小さく、精度よく安定した深穴加工を実現します。
パイプ電極を用いた加工イメージ

STP使用時

他パイプ電極使用時
・高鋼性
パイプ振動耐力(剛性)を示すヤング率が大幅に向上します。

| 公称外径 (mm) | パイプ |
|---|---|
| ST-P | |
| 0.15 | 200 |
| 0.20 | 230 |
| 0.30 | 230 |
| 0.40 | 230 |
| 0.50 | 230 |
| 0.60 | 250 |
| 0.80 | 250 |
| 1.00 | 250 |
| 1.50 | 250 |
| 2.00 | 250 |

前田シェルサービス
マグキャッチフィルター MGCF-200
フィルター延命に効果を発揮<br/>※効果測定結果は商品ページ内で公開<br/>・液中の微鉄粉を捕らえて捨てる<br/>・メンテナンスが簡単35ステップ<br/>・消耗品がゼロ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
細穴加工用パイプ電極
4.6通常価格(税別):3,392円~

ミスミ
擬似ねじ用電極 タフピッチ銅・銅タングステン
4.4通常価格(税別):2,151円~

ミスミ
タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)
4.4通常価格(税別):352円~

ミスミ
電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)
4.2通常価格(税別):4,031円~

ミスミ
電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ
4.7通常価格(税別):2,445円~

ミスミ
電極ブランク 丸棒電極 銅タングステン
4.2通常価格(税別):2,218円~

ミスミ
電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)
4.3通常価格(税別):3,615円~

ミスミ
電極ブランク 丸棒電極 クローム銅
4.3通常価格(税別):2,854円~

ミスミ
電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅
3.8通常価格(税別):5,295円~