ツール用品技術窓口

【特長】・切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。・無限コーティングプレミアムの採用により長寿...
詳細を確認
高硬度材に特化して開発されたTiAlN系のコーティング【無限コーティングプレミアム】を採用したエンドミルシリーズ。
無限コーティングを更に改良し、皮膜硬度がHv3,600、耐酸化温度1,300℃と高硬度材の加工に充分な特性を持たすことに成功。
耐酸化温度が極めて高くなることで、耐熱性を持たせることもできるため、最近では超耐熱鋼に適したコーティングとしても、シリーズが広がっている。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| 表面処理 | 無限コーティングプレミアム |
| 刃数 | 4枚刃 |
| 加工用途 | ねじ切り加工 |
[被削材] HAP40 60HRC(粉末ハイス)での寿命

MRBH230 R1x6
摩耗幅0.029mm
n:20,000min-1 Vf:1,600mm/min
ap:0.15mm×ae:0.3mm
オイルミスト 加工時間:18分 切削長25m

他社 R1x6
摩耗幅0.1mm

[被削材] PD613 60HRC(SKD11)での寿命

MRBH230 R1x6
摩耗幅0.046mm
n:25,000min-1 Vf:2,000mm/min
ap:0.2mm×ae:0.3mm
オイルミスト 加工時間:62分 切削長100m

他社 R1x6
摩耗幅0.163mm


MMTU-NO.0-80UNFのみ

MMTU-NO.0-80UNF以外
| 呼び | 刃径 | ピッチ | ヘリカルR | ステンレス鋼 SUS304 | チタン合金 Ti-6Al-4V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転数 | 送り速度 | 一刃送り | 回転数 | 送り速度 | 一刃送り | ||||
| min-1 | mm/min | mm/tooth | min-1 | mm/min | mm/tooth | ||||
| No.0-80UNF | 1.16 | 0.318 | R0.21 | 12,000 | 250 | 0.005 | 12,000 | 200 | 0.004 |
| No.1-64UNC | 1.4 | 0.397 | R0.26 | 10,000 | 300 | 0.005 | 8,000 | 240 | 0.005 |
| No.1-72UNF | 1.45 | 0.353 | R0.23 | 10,000 | 300 | 0.005 | 8,000 | 240 | 0.005 |
| No.2-56UNC | 1.63 | 0.454 | R0.32 | 8,000 | 300 | 0.006 | 6,400 | 240 | 0.006 |
| No.2-64UNF | 1.69 | 0.397 | R0.28 | 8,000 | 300 | 0.006 | 6,400 | 240 | 0.006 |
| No.3-48UNC | 1.88 | 0.529 | R0.36 | 8,000 | 300 | 0.006 | 6,400 | 240 | 0.006 |
| No.3-56UNF | 1.96 | 0.454 | R0.31 | 8,000 | 300 | 0.006 | 6,400 | 240 | 0.006 |
| No.4-40UNC | 2.09 | 0.635 | R0.43 | 6,000 | 300 | 0.008 | 4,800 | 240 | 0.008 |
| No.4-48UNF | 2.21 | 0.529 | R0.36 | 6,000 | 300 | 0.008 | 4,800 | 240 | 0.008 |
| No.5-40UNC | 2.38 | 0.635 | R0.45 | 6,000 | 300 | 0.008 | 4,800 | 240 | 0.008 |
| No.5-44UNF | 2.45 | 0.577 | R0.4 | 6,000 | 300 | 0.008 | 4,800 | 240 | 0.008 |
| No.6-32UNC | 2.54 | 0.794 | R0.55 | 5,500 | 300 | 0.009 | 4,300 | 240 | 0.009 |
| No.6-40UNF | 2.72 | 0.635 | R0.44 | 5,500 | 300 | 0.009 | 4,300 | 240 | 0.009 |
| No.8-32UNC | 3.14 | 0.794 | R0.57 | 5,000 | 300 | 0.01 | 4,000 | 240 | 0.01 |
| No.8-36UNF | 3.24 | 0.706 | R0.51 | 5,000 | 300 | 0.01 | 4,000 | 240 | 0.01 |
| No.10-24UNC | 3.52 | 1.058 | R0.72 | 4,200 | 300 | 0.012 | 3,400 | 240 | 0.012 |
| No.10-32UNF | 3.8 | 0.794 | R0.57 | 4,200 | 300 | 0.012 | 3,400 | 240 | 0.012 |
| No.12-24UNC | 4.14 | 1.058 | R0.74 | 4,200 | 300 | 0.012 | 3,400 | 240 | 0.012 |
| No.12-28UNF | 4.29 | 0.907 | R0.65 | 4,200 | 300 | 0.012 | 3,400 | 240 | 0.012 |
| 1/4-20UNC | 4.77 | 1.27 | R0.86 | 2,600 | 300 | 0.019 | 2,200 | 240 | 0.018 |
| 1/4-28UNF | 5.16 | 0.907 | R0.65 | 2,600 | 300 | 0.019 | 2,200 | 240 | 0.018 |
| 呼び | 刃径 | ピッチ | ヘリカルR | 超耐熱合金 Inconel® | アルミニウム合金 A7075 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転数 | 送り速度 | 一刃送り | 回転数 | 送り速度 | 一刃送り | ||||
| min-1 | mm/min | mm/tooth | min-1 | mm/min | mm/tooth | ||||
| No.0-80UNF | 1.16 | 0.318 | R0.21 | 6,800 | 120 | 0.004 | 20,000 | 400 | 0.005 |
| No.1-64UNC | 1.4 | 0.397 | R0.26 | 5,600 | 150 | 0.004 | 15,000 | 450 | 0.005 |
| No.1-72UNF | 1.45 | 0.353 | R0.23 | 5,600 | 150 | 0.004 | 15,000 | 450 | 0.005 |
| No.2-56UNC | 1.63 | 0.454 | R0.32 | 4,500 | 150 | 0.005 | 12,000 | 600 | 0.008 |
| No.2-64UNF | 1.69 | 0.397 | R0.28 | 4,500 | 150 | 0.005 | 12,000 | 600 | 0.008 |
| No.3-48UNC | 1.88 | 0.529 | R0.36 | 4,500 | 150 | 0.006 | 12,000 | 600 | 0.008 |
| No.3-56UNF | 1.96 | 0.454 | R0.31 | 4,500 | 150 | 0.006 | 12,000 | 600 | 0.008 |
| No.4-40UNC | 2.09 | 0.635 | R0.43 | 3,400 | 150 | 0.007 | 9,000 | 600 | 0.011 |
| No.4-48UNF | 2.21 | 0.529 | R0.36 | 3,400 | 150 | 0.007 | 9,000 | 600 | 0.011 |
| No.5-40UNC | 2.38 | 0.635 | R0.45 | 3,400 | 150 | 0.007 | 9,000 | 600 | 0.011 |
| No.5-44UNF | 2.45 | 0.577 | R0.4 | 3,400 | 150 | 0.007 | 9,000 | 600 | 0.011 |
| No.6-32UNC | 2.54 | 0.794 | R0.55 | 3,000 | 150 | 0.008 | 7,700 | 600 | 0.013 |
| No.6-40UNF | 2.72 | 0.635 | R0.44 | 3,000 | 150 | 0.008 | 7,700 | 600 | 0.013 |
| No.8-32UNC | 3.14 | 0.794 | R0.57 | 2,800 | 150 | 0.009 | 7,700 | 600 | 0.013 |
| No.8-36UNF | 3.24 | 0.706 | R0.51 | 2,800 | 150 | 0.009 | 7,700 | 600 | 0.013 |
| No.10-24UNC | 3.52 | 1.058 | R0.72 | 2,400 | 150 | 0.01 | 6,300 | 600 | 0.016 |
| No.10-32UNF | 3.8 | 0.794 | R0.57 | 2,400 | 150 | 0.01 | 6,300 | 600 | 0.016 |
| No.12-24UNC | 4.14 | 1.058 | R0.74 | 2,400 | 150 | 0.01 | 6,300 | 600 | 0.016 |
| No.12-28UNF | 4.29 | 0.907 | R0.65 | 2,400 | 150 | 0.01 | 6,300 | 600 | 0.016 |
| 1/4-20UNC | 4.77 | 1.27 | R0.86 | 1,500 | 150 | 0.017 | 3,800 | 600 | 0.026 |
| 1/4-28UNF | 5.16 | 0.907 | R0.65 | 1,500 | 150 | 0.017 | 3,800 | 600 | 0.026 |
※この切削条件は水溶性切削油で、切り込みを2回に分けて加工した場合の条件目安です。尚、1/4サイズは3回に分けて加工した場合の条件目安です。
※加工方法はダウンカットをお奨めします。
※事前にドリル等を用いて、下穴加工を行ってください。
※環境に応じて一刃送りを基にした回転数、送り速度の調整やパス回数、方向の調整を行ってください。
※条件表のヘリカルRを使用する場合は首下部と下穴が干渉しない下穴径を設定してください。
※ねじがテーパーになった場合はゼロカットを行ってください。
※被削材に適したクーラントをご使用ください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,862円 ( 14,148円 ) | 5日目 |
14,042円 ( 15,446円 ) | 1日目 |
7,725円 ( 8,498円 ) | 1日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 1日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 1日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 1日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 1日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 1日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 1日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 1日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 5日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 1日目 |
11,151円 ( 12,266円 ) | 1日目 |
12,862円 ( 14,148円 ) | 1日目 |
12,862円 ( 14,148円 ) | 1日目 |
12,862円 ( 14,148円 ) | 1日目 |
12,862円 ( 14,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,862円 ( 14,148円 ) | 1日目 |
12,862円 ( 14,148円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
3.9通常価格(税別):8,420円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH
4.5通常価格(税別):9,448円~

ミスミ
DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
5通常価格(税別):9,690円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN
4通常価格(税別):8,931円~

彌満和製作所
プレミアムスレッドミル PRML
5通常価格(税別):9,580円~

オーエスジー
AT-2 高硬度鋼用底刃付きスレッドミル 2.5Dタイプ
0通常価格(税別):8,094円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~