17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が69型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

無限フラットドリル MFD

無限フラットドリル MFD
通常単価(税別)
4,0536,000
税込単価
4,4586,600
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・斜面や曲面への穴あけが容易になる無限フラットドリル・サイズに合わせて開発したシンニング形状(...

詳細を確認
未確定:候補が69型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・素材:超微粒子超硬合金
・ネジレ角:30°
・表面処理:無限コーティング
・刃数:2枚刃
・加工用途:穴あけ加工

 

外形図

無限フラットドリル MFD 外形図1

 

使用方法・使用事例

使用事例

・様々な穴あけ加工に対応

無限フラットドリル MFD 使用事例関連画像

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM440
ステンレス鋼
SUS304
切削速度60~75m/min55~70m/min20~30m/min
直 径回転数送り速度1回転送り量回転数送り速度1回転送り量回転数送り速度1回転送り量
min-1mm/minmm/revmin-1mm/minmm/revmin-1mm/minmm/rev
119,0002500.01318,0001800.016,500350.005
210,5003700.03510,0002000.023,600350.01
38,0004300.0546,8003000.0442,500400.016
46,0004300.0725,2003200.0622,400600.025
54,8004300.094,2003200.0761,900600.032
64,0004300.1083,6003200.0891,600800.05
被削材アルミニウム合金
A5052
アルミニウム合金ダイカスト
ADC
切削速度60~145m/min60~125m/min
直 径回転数送り速度1回転送り量回転数送り速度1回転送り量
min-1mm/minmm/revmin-1mm/minmm/rev
120,0003600.01820,0003000.015
220,0007200.03620,0006000.03
315,0001,0000.06713,0007600.058
411,0001,0000.09110,0007600.076
59,0001,0000.1118,0007600.095
67,5001,0000.1336,6007600.115

切削条件時の注意

※推奨穴深さは2D(工具径×2)です。
※クーラントは加工点やドリル溝へ十分に供給するよう設定してください。
※機械剛性、ホルダー剛性およびワーククランプ剛性を考慮し、切削条件を調整してください。
※斜面、曲面への加工および半割れ加工に際しては、下記の図表を目安に切削条件を設定してください。
※工具装着時の振れは極力抑えてください。
※加工中に切りくず詰まりが発生する場合は、ステップ加工をお奨めします。
※クーラントは水溶性切削油をお奨めします。

 

・加工形状別 切削条件目安

無限フラットドリル MFD 切削条件の注意関連画像

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

形状タイプ

ねじれ角

(°)

シャンク径公差

(mm)

メーカーコード

(γ)首角

(°)

(l1)有効長1

(mm)

(d2)首下径

(mm)

最小発注数量
0.1
0.2
45
4
-0.006~0
A
20
-0.003~-0.001
04-00230-00010
9
0.3
-
1個
0.2
0.4
45
4
-0.006~0
A
20
-0.003~-0.001
04-00230-00020
9
0.6
-
1個
0.3
0.6
45
4
-0.006~0
A
20
-0.003~-0.001
04-00230-00030
9
0.9
-
1個
0.4
0.8
45
4
-0.006~0
A
20
-0.003~-0.001
04-00230-00040
9
1.2
-
1個
0.5
1
45
4
-0.006~0
A
30
-0.003~-0.001
04-00230-00050
9
1.5
-
1個
0.6
1.2
45
4
-0.006~0
A
30
-0.003~-0.001
04-00230-00060
9
1.8
-
1個
0.7
1.4
45
4
-0.006~0
A
30
-0.003~-0.001
04-00230-00070
9
2.1
-
1個
0.8
1.6
45
4
-0.008~0
A
30
-0.003~-0.001
04-00230-00080
9
2.4
-
1個
0.9
1.8
45
4
-0.008~0
A
30
-0.003~-0.001
04-00230-00090
9
2.7
-
1個
0.15
0.3
45
4
-0.006~0
A
20
-0.003~-0.001
04-00230-00015
9
0.45
-
1個
0.25
0.5
45
4
-0.006~0
A
20
-0.003~-0.001
04-00230-00025
9
0.75
-
1個
0.35
0.7
45
4
-0.006~0
A
20
-0.003~-0.001
04-00230-00035
9
1.05
-
1個
0.45
0.9
45
4
-0.006~0
A
20
-0.003~-0.001
04-00230-00045
9
1.35
-
1個
0.55
1.1
45
4
-0.006~0
A
30
-0.003~-0.001
04-00230-00055
9
1.65
-
1個
0.65
1.3
45
4
-0.006~0
A
30
-0.003~-0.001
04-00230-00065
9
1.95
-
1個
0.75
1.5
45
4
-0.006~0
A
30
-0.003~-0.001
04-00230-00075
9
2.25
-
1個
0.85
1.7
45
4
-0.008~0
A
30
-0.003~-0.001
04-00230-00085
9
2.55
-
1個
0.95
1.9
45
4
-0.008~0
A
30
-0.003~-0.001
04-00230-00095
9
2.85
-
1個
1
2
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00100
9
3
0.95
1個
1.1
2
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00110
9
3
1.05
1個
1.2
2
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00120
9
4
1.15
1個
1.3
3
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00130
9
4
1.25
1個
1.4
2.8
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00140
9
4.2
1.35
1個
1.5
3
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00150
9
4.5
1.45
1個
1.6
3.2
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00160
9
4.8
1.55
1個
1.7
3.4
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00170
9
5.1
1.65
1個
1.8
3.6
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00180
9
5.4
1.75
1個
1.9
3.8
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00190
9
5.7
1.84
1個
2
4
55
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00200
9
6
1.94
1個
2.1
4.2
60
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00210
9
6.3
2
1個
2.2
4.4
60
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00220
9
6.6
2.1
1個
2.3
4.6
60
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00230
9
6.9
2.2
1個
2.4
4.8
60
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00240
9
7.2
2.3
1個
2.5
5
60
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00250
9
7.5
2.4
1個
2.6
5.2
60
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00260
9
7.8
2.45
1個
2.7
5.4
60
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00270
9
8.1
2.55
1個
2.8
5.6
60
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00280
9
8.4
2.65
1個
2.9
5.8
60
4
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00290
9
8.7
2.75
1個
3
6
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00300
9
9
2.85
1個
3.1
6.2
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00310
9
9.3
2.9
1個
3.2
6.4
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00320
9
9.6
3
1個
3.3
6.6
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00330
9
9.9
3.1
1個
3.4
6.8
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00340
9
10.2
3.2
1個
3.5
7
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00350
9
10.5
3.3
1個
3.6
7.2
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00360
9
10.8
3.4
1個
3.7
7.4
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00370
9
11.1
3.5
1個
3.8
7.6
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00380
9
11.4
3.6
1個
3.9
7.8
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00390
9
11.7
3.7
1個
4
8
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00400
9
12
3.8
1個
4.1
8.2
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00410
9
12.3
3.9
1個
4.2
8.4
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00420
9
12.6
4
1個
4.3
8.6
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00430
9
12.9
4.1
1個
4.4
8.8
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00440
9
13.2
4.2
1個
4.5
9
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00450
9
13.5
4.3
1個
4.6
9.2
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00460
9
13.8
4.4
1個
4.7
9.4
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00470
9
14.1
4.5
1個
4.8
9.6
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00480
9
14.4
4.6
1個
4.9
9.8
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00490
9
14.7
4.7
1個
5
10
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00500
9
15
4.8
1個
5.1
10.2
60
6
-0.01~0
B
30
h5
04-00230-00510
9
15.3
4.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
4,870
( 5,357 )
1日目
4,870
( 5,357 )
1日目
4,870
( 5,357 )
1日目
4,870
( 5,357 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
5,534
( 6,087 )
1日目
5,467
( 6,014 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
5日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
5日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,053
( 4,458 )
1日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,800
( 5,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,800
( 5,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,800
( 5,280 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜面や曲面への穴あけが容易になる無限フラットドリル
・サイズに合わせて開発したシンニング形状(スパイラルシンニング(Φ1~Φ2.9)/トリプルシンニング(Φ3~Φ6))と、ダブルマージン(Φ2.6以上)、ロングネック形状の採用で、安定した精度の良い穴あけを実現します
・MFDは底刃がフラットなため、止まり穴では底面が平らになり、座繰り加工やねじ切り(スレッドミーリング)の下穴に最適です
・通り穴ではバリの発生を抑えた穴加工が可能になります
・信頼の無限コーティングを採用し、軟鋼からステンレス鋼まで様々な被削材に対応します
・穴あけ加工の工数削減・加工能率改善に役立つ1本です
・斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます
・高能率座ぐり加工が可能です
・裏バリの抑制が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無限フラットドリル MFDのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
試作品の加工に使用しました
5
満足度:5.0
試作品の貫通穴加工に使用しました。材質はアルミでバリの出やすい材料です。シャンク径4mm、刃径0.2mmはこれだけでした...もっと読む
0人が参考にしています。
ザグリ穴
4
満足度:4.0
突くだけなので簡単にザグリ穴の加工が出来ます。エンドミルの加工よりも時間が短縮でき便利なドリルです。
0人が参考にしています。
ザグリ加工
4
満足度:4.0
エンドミルでザグリ加工するよりも簡単に早く加工が出来ます。ザグリの数が多い場合は重宝します。
0人が参考にしています。
ザグリ穴の加工
4
満足度:4.0
切れ味が良く耐久性もあるので良く使用しています。他メーカーの製品と比べても問題なく使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無限フラットドリル MFD
超硬フラットドリル GSFDR
アクアドリルEXフラットショート
TiAlNコート超硬フラットドリル
アクアドリル EX フラット AQDEXZ
高性能 新フラットドリル KDZ-HP
メーカー日進工具ギガ・セレクション不二越ミスミ不二越京セラ
通常価格4,053-4,950 -6,680 -2,640 -7,420 -5,112 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク-エンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング