17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

無限コーティング ロングネックボールエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MRBLN230-6

通常単価(税別)
7,37511,800
税込単価
8,11312,980
通常出荷日:1日目

【特長】・NSオリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用。・狭くて深い加工に適した首逃げ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
無限コーティング ロングネックボールエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MRBLN230-6 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

無限コーティング ロングネックボールエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MRBLN230-6 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

無限コーティング ロングネックボールエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MRBLN230-6 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

無限コーティング ロングネックボールエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MRBLN230-6 外形図

 

推奨切削条件

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
0.4
0.4
0.2
4
0.37
1個
0.6
1
0.3
3
0.56
1個
0.6
1
0.3
5
0.56
1個
0.6
1
0.3
6
0.56
1個
0.8
1.4
0.4
8
0.76
1個
1
1.5
0.5
10
0.95
1個
0.3
0.3
0.15
3
0.28
1個
0.5
0.8
0.25
5
0.46
1個
1.5
1.75
0.75
15
1.45
1個
2
2
1
20
1.94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,856
( 11,942 )
1日目
7,788
( 8,567 )
1日目
7,788
( 8,567 )
1日目
7,788
( 8,567 )
1日目
7,788
( 8,567 )
1日目
7,375
( 8,113 )
1日目
11,800
( 12,980 )
1日目
9,027
( 9,930 )
1日目
8,024
( 8,826 )
1日目
8,024
( 8,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSオリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用。
・狭くて深い加工に適した首逃げタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無限コーティング ロングネックボールエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MRBLN230-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無限コーティング ロングネックボールエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MRBLN230-6
MRB230 無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
ロングネックボールエンドミル(深リブ用)NHB-2
MRBTN230 無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6
DHB 銅電極・アルミ・プラ用 ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具オーエスジー日進工具
通常価格7,375-2,935 -5,267 -3,947 -13,200 -6,667 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)--標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング