ツール用品技術窓口

【特長】・3枚刃採用とスパイラル形状コーナーRにより、高精度・高能率加工を実現。
CBNエンドミルシリーズ
高硬度材の長時間仕上げ加工に最適。
工具素材にダイヤモンドに次ぐ硬さをもつCBN焼結体を採用したエンドミルです。

CBN焼結体とは
SHR320

| 工具素材 | CBN(立方晶窒化硼素) |
|---|---|
| ねじれ角 | 20° |
| 加工可能硬度 | 68HRCまで |
| 刃数 | 3刃数 |
| 加工用途 | 溝加工、平面加工 |
| コーナー形状 | ラジアス |

| 被削材 | 調質鋼・焼き入れ鋼 NAK80・STAVAX・SKD61 (~52HRC) | 焼き入れ鋼 SKD11・ELMAX (~62HRC) | ハイス SKH ・HAP (~68HRC) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 | コーナー半径 | 有効長 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | |||
| ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |||
| 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.008 | 0.2 | 1,500 | 50,000 | 0.005 | 0.15 | 800 | 50,000 | 0.003 | 0.1 | 600 | 50,000 |
| 2.5 | 0.006 | 0.15 | 1,000 | 40,000 | 0.005 | 0.1 | 500 | 40,000 | 0.003 | 0.05 | 300 | 40,000 | ||
| 1 | 0.1 0.2 | 3 | 0.012 | 0.4 | 2,000 | 40,000 | 0.007 | 0.25 | 1,000 | 40,000 | 0.006 | 0.15 | 800 | 35,000 |
| 5 | 0.008 | 0.3 | 1,500 | 30,000 | 0.005 | 0.15 | 800 | 30,000 | 0.004 | 0.1 | 400 | 25,000 | ||
| 1.5 | 0.1 0.2 | 4.5 | 0.015 | 0.6 | 2,500 | 35,000 | 0.008 | 0.4 | 1,200 | 35,000 | 0.007 | 0.2 | 1,000 | 30,000 |
| 7.5 | 0.012 | 0.4 | 1,800 | 25,000 | 0.006 | 0.3 | 1,000 | 25,000 | 0.005 | 0.15 | 500 | 20,000 | ||
| 2 | 0.1 0.3 | 6 | 0.02 | 0.8 | 3,000 | 30,000 | 0.01 | 0.6 | 1,500 | 30,000 | 0.008 | 0.3 | 1,200 | 25,000 |
| 10 | 0.015 | 0.6 | 2,000 | 20,000 | 0.008 | 0.4 | 1,000 | 20,000 | 0.006 | 0.2 | 600 | 18,000 | ||
※切り込み量は、等高線加工を行う場合の目安です。機械剛性や加工方法などに合わせて調整してください。
※切り込み時は傾斜進入をお奨めします。その際の進入角は3°以下に設定してください。
※仕上げ代が加工面に対して均一になるよう、前加工(中仕上げ)時にご注意ください。
※ コーナー部など切削負荷が高くなる箇所や複雑な形状を加工する際は、特に条件設定やツールパスなどに注意してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※オイルミストクーラントをお奨めします。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
加工形状に合わせて選べる豊富なラインナップ
高硬度で耐熱性のあるCBN焼結体の特性を活かすユニークな工具形状の開発と研削技術の確立で実現した次世代エンドミル。高硬度材の仕上げ加工に長寿命で安定した仕上げ面が得られます。
ラジアスエンドミル

SSR200:φ0.2~2

SHR320:φ0.5~2

SSF120:φ0.2~2(平面加工用)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,340円 ( 16,874円 ) | 1日目 |
17,110円 ( 18,821円 ) | 1日目 |
14,160円 ( 15,576円 ) | 1日目 |
15,930円 ( 17,523円 ) | 1日目 |
14,160円 ( 15,576円 ) | 1日目 |
15,930円 ( 17,523円 ) | 1日目 |
16,520円 ( 18,172円 ) | 1日目 |
18,290円 ( 20,119円 ) | 1日目 |
16,520円 ( 18,172円 ) | 1日目 |
18,290円 ( 20,119円 ) | 1日目 |
17,110円 ( 18,821円 ) | 1日目 |
18,880円 ( 20,768円 ) | 1日目 |
17,110円 ( 18,821円 ) | 1日目 |
18,880円 ( 20,768円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CBNボールエンドミル 2枚刃
4通常価格(税別):9,760円~

協和精工
CBN 2枚刃ボールエンドミル BBEF-2
0通常価格(税別):13,939円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~