17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220

CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220
通常単価(税別)
16,52019,470
税込単価
18,17221,417
通常出荷日:1日目

【特長】・切れ味と耐チッピング性を両立させたスパイラルボール形状と、強めのバックテーパー形状の採用で、...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CBNエンドミルシリーズ
高硬度材の長時間仕上げ加工に最適。
工具素材にダイヤモンドに次ぐ硬さをもつCBN焼結体を採用したエンドミルです。

 
CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220 CBN焼結体

CBN焼結体とは

CBN(Cubic Boron Nitride/立方晶窒化硼素)焼結体は、左表のようにダイヤモンドの次に硬く、超硬合金と比較しても約3倍の硬さを持ち、更に耐熱性・熱伝導性も極めて高い工具材料です。しかしながら、強度・靭性は低くチッピングし易い欠点も合わせ持っています。従いまして、工具刃先に強い力を受ける荒加工にはチッピングし易く不向きですが、切削負荷の少ない仕上げ加工においてはCBNの硬さ、耐熱性の優位性により工具磨耗を抑え驚異的な工具寿命が得られ、特に高硬度材の加工に適しています。

SSPBL220

CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220 製品画像

SSPB220の有効長を更に延長した規格が標準化しました。

工具素材CBN(立方晶窒化硼素)
ねじれ角20°
加工可能硬度68HRCまで
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材調質鋼・焼き入れ鋼
NAK80・STAVAX・SKD61
(~52HRC)
焼き入れ鋼
SKD11・ELMAX
(~62HRC)
ハイス
SKH・HAP
(~68HRC)
Rサイズ有効長切り込み量送り速度回転数切り込み量送り速度回転数切り込み量送り速度回転数
ap mmae mmmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmin-1
0.110.0050.00520040,0000.0050.00515040,0000.0030.00310040,000
0.150.90.0050.00560040,0000.0050.00540040,0000.0030.00530040,000
1.50.0050.00532040,0000.0050.00524040,0000.0030.00516040,000
0.220.0050.0150040,0000.0050.0140040,0000.0050.00532040,000
30.0050.00525040,0000.0050.00520040,0000.0030.00512040,000
0.251.50.010.011,20040,0000.010.011,00040,0000.0050.0160040,000
2.50.010.0172040,0000.010.0160040,0000.0050.0148040,000
3.50.010.0140036,0000.0050.0132036,0000.0050.00524036,000
0.330.010.021,20040,0000.010.0280040,0000.010.0160040,000
40.010.0154036,0000.010.0140036,0000.0050.0132036,000
50.010.0136030,0000.0050.0132030,0000.0050.00524030,000
60.0050.00524024,0000.0050.00520024,0000.0030.00316024,000
0.440.010.0151,00040,0000.010.01580040,0000.0050.0160040,000
60.0050.0172030,0000.0050.0154030,0000.0050.00540030,000
0.540.020.031,60040,0000.020.021,20040,0000.010.01580040,000
60.0150.021,20030,0000.0150.01590030,0000.010.0160030,000
80.010.01572020,0000.010.0154020,0000.0050.0140020,000
100.010.0154016,0000.0050.0140016,0000.0050.00530016,000
0.660.020.021,40032,0000.0150.021,00032,0000.010.01572032,000
0.757.50.020.031,60032,0000.0150.031,40032,0000.010.011,00032,000
100.0150.0290020,0000.010.0272020,0000.010.0154020,000
150.010.0248012,0000.010.0140012,0000.0050.0130012,000
160.030.052,40040,0000.030.032,00040,0000.020.021,60040,000
80.030.032,00036,0000.020.031,40036,0000.010.021,00036,000
100.020.031,60032,0000.0150.0380032,0000.010.01560032,000
140.020.0290020,0000.010.0272020,0000.010.0154020,000
200.020.023608,0000.010.023208,0000.010.012408,000

切削条件時の注意

※切り込み量は、中仕上げ・仕上げ加工を行う場合の最大値です。機械剛性や要求精度などに合わせて調整してください。
※仕上げ代が加工面に対して均一になるよう、前加工(中仕上げ)時にご注意ください。
※ ビビリが発生する場合は、回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。また、主軸回転数が足りない場合も同様に同じ割合で下げてください。
※コーナー部等負荷が高くなる加工箇所では、特に条件設定やツールパスなどに注意してください。
※深い部分を加工する際は、クーラントの給油および切りくずの排出性に十分注意してください。
※オイルミストクーラントをお奨めします

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

 

選定サポート情報

加工形状に合わせて選べる豊富なラインナップ
高硬度で耐熱性のあるCBN焼結体の特性を活かすユニークな工具形状の開発と研削技術の確立で実現した次世代エンドミル。高硬度材の仕上げ加工に長寿命で安定した仕上げ面が得られます。

 

ボールエンドミル

CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220 ボールエンドミルSMB120

SMB120:R0.01~0.05

CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220 ボールエンドミルSFB200

SFB200:R0.1~1

CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220 ボールエンドミルSSB200,SSBL200

SSB200:R0.1~1
SSBL200:R0.05~1

CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220 ボールエンドミルSSPB220,SSPBL220,SSPBTN220

SSPB220:R0.1~3
SSPBL220、SSPBTN220:R0.1~1

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.15
0.1
1
50
0.18
1個
0.4
0.3
0.2
2
50
0.37
1個
0.4
0.3
0.2
3
52
0.37
1個
0.6
0.5
0.3
3
50
0.56
1個
0.6
0.5
0.3
4
53
0.56
1個
0.6
0.5
0.3
5
53
0.56
1個
0.6
0.5
0.3
6
53
0.56
1個
0.8
0.6
0.4
4
53
0.76
1個
0.8
0.6
0.4
6
53
0.76
1個
1
0.7
0.5
4
51
0.95
1個
1
0.7
0.5
6
53
0.95
1個
1
0.7
0.5
8
53
0.95
1個
1
0.7
0.5
10
53
0.95
1個
1.2
0.8
0.6
6
53
1.15
1個
0.3
0.23
0.15
0.9
50
0.28
1個
0.3
0.23
0.15
1.5
50
0.28
1個
0.5
0.38
0.25
1.5
50
0.46
1個
0.5
0.38
0.25
2.5
50
0.46
1個
0.5
0.38
0.25
3.5
52
0.46
1個
1.5
1
0.75
7.5
52
1.45
1個
1.5
1
0.75
10
52
1.45
1個
1.5
1
0.75
15
52
1.45
1個
2
1.2
1
6
53
1.94
1個
2
1.2
1
8
53
1.94
1個
2
1.2
1
10
53
1.94
1個
2
1.2
1
14
53
1.94
1個
2
1.2
1
20
53
1.94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,470
( 21,417 )
1日目
17,700
( 19,470 )
1日目
17,700
( 19,470 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,815
( 18,497 )
1日目
16,815
( 18,497 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,520
( 18,172 )
1日目
16,815
( 18,497 )
1日目
16,815
( 18,497 )
1日目
17,110
( 18,821 )
1日目
18,585
( 20,444 )
1日目
18,585
( 20,444 )
1日目
17,110
( 18,821 )
1日目
17,110
( 18,821 )
1日目
17,110
( 18,821 )
1日目
17,110
( 18,821 )
1日目
17,110
( 18,821 )
1日目
17,110
( 18,821 )
1日目
17,110
( 18,821 )
1日目
17,110
( 18,821 )
1日目
17,405
( 19,146 )
1日目
17,405
( 19,146 )
1日目
17,405
( 19,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味と耐チッピング性を両立させたスパイラルボール形状と、強めのバックテーパー形状の採用で、SSPB220の特長を活かしながら、更に深部の仕上げ加工に対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検証実験用に使用しました
4
満足度:4.0
純銅を切削加工したさいのバリの立ちかたを検証実験するのに使用しました。検証実験にあたり、切削加工機、刃物メーカー、刃物サ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBNスーパースパイラルロングネックボールエンドミル SSPBL220
CBNスーパースパイラルボールエンドミル SSPB220
CBNスーパースパイラルロングテーパーネックボールエンドミル SSPBTN220
エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2
CBNボールエンドミル 2枚刃
エポックCBNスーパーボールエンドミル CBN-EPSB2(F刃型)
メーカー日進工具日進工具日進工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ミスミMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格16,520-15,281 -18,880 -18,754 -9,760 -19,524 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目2日目
加工用途(加工形状)曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面平面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝平面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング