17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435

通常単価(税別)
8,40211,007
税込単価
9,24212,108
通常出荷日:1日目

【特長】・加工時間の大幅短縮を実現・4本の工具を1本に集約【用途】・底のフラット加工・内径の高能率加工

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

工具集約、加工時間短縮、工具コスト削減 !

(1)1本で穴あけ、内径旋削、外径旋削、端面旋削が可能

EcoCutと同じく従来の内径加工工具に比べ太い工具径で内径旋削加工ができるため、高能率加工が可能。

 

(2)穴底フラット加工が短時間で簡単に

小径深穴の場合、使用する工具も小径となり安定した加工がより難しくなる。
特に穴底をフラットにするには従来方法では多くの工程、時間がかかる。

従来加工

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435 従来加工

EcoCut Mini

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435 EcoCut Mini
 

(3)旋盤穴(内径)仕上げにおいて、優れた真円度、同心度

EcoCut Mini
多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435 (3)左
・旋削加工のため良好な真円度と同心度
・穴あけ後の内径旋削仕上げ寸法補正が可能(加工面も良好)
よって寸法違いの穴にも同一サイズのEcoCut Miniが使用可能
一般ドリル
多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435 (3)右
・機械軸の微小なズレ(同心度不良)
・加工による工具振動(真円度不良)
・穴寸法に合ったサイズのドリルが必要
工具集約、加工時間短縮、工具コスト削減
内径ボーリング、リーマによる仕上げ加工が必要

※要求寸法精度により、別工具による仕上げ加工が必要な場合があります

-工具本数穴あけ能率穴あけ面精度真円度同心度穴径寸法補正
EcoCut Mini1
ドリル穴あけ1不可
ドリル穴あけ+内径ボーリング2

 

外形図

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

・本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
・加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

■EcoCut Mini ドリル加工

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435 EcoMiniドリル加工

■EcoCut Mini 旋削加工

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435 EcoMini旋削加工

適用被削材

炭素鋼
ステンレス鋼
鋳鉄
非鉄金属-
耐熱合金
高硬度材-

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

仕様

商品コード

最小発注数量
2
2.25
4
28
ECM02
8923137
1個
2
4
4
31
ECM02
8923139
1個
2
2.25
4
28
ECM02
8923121
1個
2
4
4
31
ECM02
8923123
1個
2.5
2.25
4
29
ECM02.5
8923141
1個
2.5
4
4
33
ECM02.5
8923143
1個
2.5
2.25
4
29
ECM02.5
8923125
1個
2.5
4
4
33
ECM02.5
8923127
1個
3
2.25
4
31
ECM03
8923145
1個
3
4
4
35
ECM03
8923147
1個
3
2.25
4
31
ECM03
8923129
1個
3
4
4
35
ECM03
8923131
1個
3.5
2.25
4
32
ECM03.5
8923149
1個
3.5
4
4
37
ECM03.5
8923151
1個
3.5
2.25
4
32
ECM03.5
8923133
1個
3.5
4
4
37
ECM03.5
8923135
1個
4
2.25
6
35
ECM04
8923101
1個
4
4
6
41
ECM04
8923103
1個
4
2.25
6
35
ECM04
8923081
1個
4
4
6
41
ECM04
8923083
1個
5
2.25
6
37
ECM05
8923105
1個
5
4
6
45
ECM05
8923107
1個
5
2.25
6
37
ECM05
8923085
1個
5
4
6
45
ECM05
8923087
1個
6
2.25
8
38
ECM06
8923109
1個
6
4
8
49
ECM06
8923111
1個
6
2.25
8
38
ECM06
8923089
1個
6
4
8
49
ECM06
8923091
1個
7
2.25
8
42
ECM07
8923113
1個
7
4
8
53
ECM07
8923115
1個
7
2.25
8
42
ECM07
8923093
1個
7
4
8
53
ECM07
8923095
1個
8
2.25
8
45
ECM08
8923117
1個
8
4
8
57
ECM08
8923119
1個
8
2.25
8
45
ECM08
8923097
1個
8
4
8
57
ECM08
8923099
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,916
( 9,808 )
1日目
8,736
( 9,610 )
1日目
8,916
( 9,808 )
1日目
8,736
( 9,610 )
1日目
8,614
( 9,475 )
1日目
9,036
( 9,940 )
1日目
8,614
( 9,475 )
1日目
9,036
( 9,940 )
1日目
8,914
( 9,805 )
1日目
8,402
( 9,242 )
1日目
8,914
( 9,805 )
1日目
8,402
( 9,242 )
1日目
9,199
( 10,119 )
1日目
8,713
( 9,584 )
1日目
9,199
( 10,119 )
1日目
8,713
( 9,584 )
1日目
9,216
( 10,138 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,216
( 10,138 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,600
( 10,560 )
1日目
10,160
( 11,176 )
1日目
9,600
( 10,560 )
1日目
10,160
( 11,176 )
1日目
9,887
( 10,876 )
1日目
10,347
( 11,382 )
1日目
9,887
( 10,876 )
1日目
10,347
( 11,382 )
1日目
10,258
( 11,284 )
1日目
10,717
( 11,789 )
1日目
10,258
( 11,284 )
1日目
10,717
( 11,789 )
1日目
10,538
( 11,592 )
1日目
11,007
( 12,108 )
1日目
10,538
( 11,592 )
1日目
11,007
( 12,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工時間の大幅短縮を実現
・4本の工具を1本に集約
【用途】
・底のフラット加工
・内径の高能率加工

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435
多機能旋削 エコカットミニ ECM CTWN425
多機能旋削 エコカットクラシック ECC
多機能・端面溝入れホルダ KFMS
多機能・端面溝入れホルダ KFMS-8型
カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MG
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジー京セラ京セライスカル
通常価格8,402-7,877 -23,069 -19,600 -21,050 -25,373
通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜2日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴---内径・通し穴
シャンク幅(mm)1111----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング