17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット ショート PXMC

通常単価(税別)
12,307
税込単価
13,538
通常出荷日:1日目

【特長】・小型マシニングセンタでも成し得た驚きの切りくず排出量。・短い突出しが可能にした、剛性UPと理...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    35.5
  • 首下長 (mm)
    30
  • ホルダ内径 (mm)
    26
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ツールNo.

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ツールNo.

首径

(mm)

有効長

(mm)

締結規格

最小発注数量
7834011
11.7
PXVC以外取付時:44.4,PXVC外径φ12、16、20、25取付時:48,PXVC外径φ14、18、22取付時:50
C12
1個
7834012
15.7
PXVC以外取付時:48.7,PXVC外径φ12、16、20、25取付時:53.5,PXVC外径φ14、18、22取付時:55.5
C16
1個
7834013
19.6
PXVC以外取付時:51.5,PXVC外径φ12、16、20、25取付時:57.5,PXVC外径φ14、18、22取付時:59.5
C20
1個
7834014
24.0
PXVC以外取付時:57.5,PXVC外径φ12、16、20、25取付時:65
C25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,307
( 13,538 )
1日目
12,307
( 13,538 )
1日目
12,307
( 13,538 )
1日目
12,307
( 13,538 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型マシニングセンタでも成し得た驚きの切りくず排出量。
・短い突出しが可能にした、剛性UPと理想の回転バランス。
・豊富なヘッドバリエーション。
・トラブル時もコレットの交換のみで高いコストパフォーマンス。
【仕様】
・「OSG PHOENIX PXMシリーズ」のヘッド専用コレットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット ショート PXMCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット ショート PXMC
ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット エキストラショート PXMC
エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)
コレット FDC
VMKコレット
EYコレット
メーカーオーエスジーオーエスジー大昭和精機NTツール日研工作所ユキワ精工
通常価格12,30711,5595,811 -5,798 -5,820 -4,845 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
全長(mm)35.510.5----
首下長(mm)305----
ホルダ内径(mm)2626----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング