ツール用品技術窓口

アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

通常単価(税別)
13,236
税込単価
14,560
通常出荷日:1日目

OSG-PHENIX PFAL用の優れた加工面粗さを実現するワイパーブレードです。

  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 逃げ角
    その他
  • 被削材
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数
    1
  • 材種
    DP010
  • 被削材詳細
    アルミ
  • コーナー形状
    0.4×45°
  • ツールNo
    7820501
  • 切れ刃数
    1
  • 適用カッタ
    PFAL BORE

ご注意

  • 1ボディにつき1枚、装着マーク部分に取り付けて下さい。

型番:

FR1204-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR1204-Wの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
その他
逃げ角
その他
被削材
非鉄金属
利用可能コーナー数
1
材種
DP010
被削材詳細
アルミ
コーナー形状
0.4×45°
ツールNo
7820501
切れ刃数
1
適用カッタ
PFAL BORE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FR1204-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,236
( 14,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

OSG-PHENIX PFAL用の優れた加工面粗さを実現するワイパーブレードです。

ご注意

  • 1ボディにつき1枚、装着マーク部分に取り付けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレードの型番FR1204-Wのページです。 型番FR1204-Wに関する仕様情報を記載しております。
アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード
ディスクカッタ PFDC用インサート
PFDC フェニックスシリーズ ディスクカッタ用インサート
ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサート
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーダイジェットダイジェット住友電工ハードメタル
通常価格13,236131,9152,0491,36717,7449,103
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状(型番頭文字)その他S(正方形)S(正方形)S(正方形)その他その他
逃げ角その他その他D(15°)P(11°)その他D(15°)
被削材非鉄金属非鉄金属非鉄金属-非鉄金属非鉄金属
利用可能コーナー数114411
材種DP010DM001XP4610---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング