17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC

通常単価(税別)
19,12635,460
税込単価
21,03939,006
通常出荷日:1日目

加工用途(加工形状)側面工具材質 超硬被削材 グラファイト/樹脂コーティング 非鉄用(ダイヤコート)標...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
6
8
18
6
80
8809171
1個
8
10
24
8
90
8809173
1個
10
12
30
10
100
8809175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,126
( 21,039 )
1日目
27,105
( 29,816 )
1日目
35,460
( 39,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

加工用途(加工形状)側面
工具材質 超硬
被削材 グラファイト/樹脂
コーティング 非鉄用(ダイヤコート)
標準/追加工区分 メーカー標準品

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC
DIAコートCFRP用ルーター(2枚刃・へリングボーンタイプ)
超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS
DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES2000 2枚刃スクエア
2刃 ショート形 DIA-EDS
SGS Multi-Carb 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル 66M
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーユニオンツールオーエスジー京セラ
通常価格19,126-22,091 -95,228 -7,105 -16,898 -6,690 -
通常出荷日1日目1日目5日目2日目〜在庫品1日目〜2日目
加工用途(加工形状)側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング