17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC

通常単価(税別)
19,88247,984
税込単価
21,87052,782
通常出荷日:1日目~10日目

加工用途(加工形状)側面工具材質 超硬被削材 グラファイト/樹脂コーティング 非鉄用(ダイヤコート)標...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
6
4
18
6
68
8809161
1個
8
6
24
8
74
8809163
1個
10
6
30
10
80
8809165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,882
( 21,870 )
10日目
32,650
( 35,915 )
1日目
47,984
( 52,782 )
1日目

詳細情報

基本情報

加工用途(加工形状)側面
工具材質 超硬
被削材 グラファイト/樹脂
コーティング 非鉄用(ダイヤコート)
標準/追加工区分 メーカー標準品

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-RECのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC
ダイヤコート 綾目ルーター 底刃有り DIA-DCE
ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC 
DIAコート アヤメルーター(多刃・バータイプ) DIA-DCE
CFRP用ルーターシリーズ アヤメルーター DIA-DCR
SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー岡崎精工
通常価格19,882-28,053 -21,482 -24,565 -15,420 -7,862 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目5日目
加工用途(加工形状)側面側面平面 / 側面 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂樹脂グラファイト / 樹脂グラファイト / 樹脂アルミ / 銅
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング