17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3刃アルミニウム合金用 エンドミル ロング AERO-ETL

通常単価(税別)
16,61744,000
税込単価
18,27948,400
通常出荷日:1日目

【特長】・高出力機械の性能を最大限活用・大型アルミ部品の高能率加工に最適・シャープなエッジで鋭い切れ味...

詳細を確認
  • 高Si(13%以上)鋳物、ダイキャストには、超微結晶ダイヤモンドコーティングエンドミルを推奨いたします。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラインナップ

3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETS 製品特長関連画像1
3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETS 製品特長関連画像2

外径φ25で、驚くべき切りくず排出量

切りくず排出量9,000cm3/minを実現

高速送り加工でも、仕上げ面良好

使用工具AERO-ETL φ12×R1
被削材A7075
切削速度528m/min( 14,000min-1
送り速度4,000mm/min( 0.095mm/t)
切込深さap=45mm ae=0.15mm
切りくず排出量27cm3/min
3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETS 製品特長関連画像4

粗さ曲線

 

外形図

3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETS 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETS 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1.この切削条件表はアルミニウム合金高能率加工用マシニングセンタでの加工を対象としたものです。
2.切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
メーカー標準品
12
-
12
8533350
2D/3D
1個
メーカー標準品
12
1
12
8533351
2D/3D
1個
メーカー標準品
12
3
12
8533353
2D/3D
1個
メーカー標準品
12
4
12
8533354
2D/3D
1個
メーカー標準品
16
-
16
8533355
2D/3D
1個
メーカー標準品
16
1
16
8533356
2D/3D
1個
メーカー標準品
16
3
16
8533358
2D/3D
1個
メーカー標準品
16
4
16
8533359
2D/3D
1個
メーカー標準品
16
5
16
8533360
2D/3D
1個
メーカー標準品
20
-
20
8533361
2D/3D
1個
メーカー標準品
20
1
20
8533362
2D/3D
1個
メーカー標準品
20
3
20
8533364
2D/3D
1個
メーカー標準品
20
4
20
8533365
2D/3D
1個
メーカー標準品
20
5
20
8533366
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,617
( 18,279 )
1日目
17,721
( 19,493 )
1日目
17,721
( 19,493 )
1日目
17,721
( 19,493 )
1日目
35,925
( 39,518 )
1日目
37,385
( 41,124 )
1日目
37,385
( 41,124 )
1日目
37,385
( 41,124 )
1日目
37,385
( 41,124 )
1日目
42,528
( 46,781 )
1日目
44,000
( 48,400 )
1日目
44,000
( 48,400 )
1日目
44,000
( 48,400 )
1日目
44,000
( 48,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力機械の性能を最大限活用
・大型アルミ部品の高能率加工に最適
・シャープなエッジで鋭い切れ味(薄い膜厚 1μm)

ご注意

  • 高Si(13%以上)鋳物、ダイキャストには、超微結晶ダイヤモンドコーティングエンドミルを推奨いたします。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3刃アルミニウム合金用 エンドミル ロング AERO-ETL のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3刃アルミニウム合金用 エンドミル ロング AERO-ETL
3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL
(ザ・)カットミル 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル AlTiNコート IC4EAV
TAC2 ロング2枚刃Aカットエンドミル MA
DLC ミル VL 4D DLCVL4-4D
超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS
メーカーオーエスジーオーエスジーTHE CUTアサヒ工具不二越オーエスジー
通常価格16,617-66,963 -3,600 -25,40128,83295,228 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目3日目5日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用ノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング