17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL-SL

通常単価(税別)
26,960115,158
税込単価
29,656126,674
通常出荷日:1日目

【特長】・溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工にお...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 SAFE-LOCK®溝付き UVXL-TI-5FL-SL 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
12
48
1
60
12
110
8555680
1個
12
48
3
60
12
110
8555681
1個
16
64
1
80
16
130
8555682
1個
16
64
3
80
16
130
8555683
1個
20
80
1
100
20
160
8555684
1個
20
80
3
100
20
160
8555685
1個
20
80
5
100
20
160
8555686
1個
25
100
1
125
25
190
8555687
1個
25
100
3
125
25
190
8555688
1個
25
100
5
125
25
190
8555689
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,960
( 29,656 )
1日目
26,960
( 29,656 )
1日目
52,406
( 57,647 )
1日目
52,406
( 57,647 )
1日目
78,337
( 86,171 )
1日目
78,337
( 86,171 )
1日目
78,337
( 86,171 )
1日目
115,158
( 126,674 )
1日目
115,158
( 126,674 )
1日目
115,158
( 126,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。・SAFE-LOCK®溝付きで、高い振れ精度(3μm未満)、工具突出し長さの調整が可能、折損した工具の取り外し可能、ホルダの内部給油が可能、ハイス工具にも適用可能。【用途】・被削材:チタン合金。【仕様】・ねじれ角:41°/42°/43°【材質】・超硬合金(Carbide)

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL-SLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL-SL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL-SL
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL
FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格26,960-23,653 -23,201 -20,702 -14,822 -18,120 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材ステンレス鋼 / チタンチタンステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタンチタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング