17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が269型番あります。

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D
通常単価(税別)
10,48646,584特別価格
税込単価
11,53551,242特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・切れ味重視の刃先形状、オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「...

詳細を確認
  • 「MEGA COOLER」はφ6を超えるサイズから適用。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が269型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

ADO-SUSシリーズのご紹介

製品の基本仕様・特長

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 製品特長関連画像1
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 製品特長関連画像2

1)加工硬化を抑制:切れ味重視の刃先形状

切削抵抗を低くし、加工硬化を抑制。ドリル自身の工具寿命だけでなく、次工程で使用するタップ、リーマの工具寿命延長につながります。

使用工具ADO-SUS-5D
サイズφ10
被削材SUS304
切削速度70m/min(2,229min-1
送り速度446mm/min(0.2mm/rev)
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油・1.5MPa)
使用機械横形マシニングセンタ

■穴入口付近の硬度

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 穴入口付近の硬度
 

2)切りくずを解決:新型溝形状

切りくずを細かく分断します。

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 新型溝形状
 

3)切削温度の低減:特殊マージン形状

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 特殊マージン形状1

被削材と摩擦する面積が減少し、マージン部で発生する摩擦熱を低減します。

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 特殊マージン形状2

突出しの長いADO-SUS-8Dでは加工安定性をキープするためミドルマージンを採用しています。

4)切削温度の低減:新型オイルホール形状"MEGA COOLER"

切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
(3D・5Dのφ6を超えるサイズに適用)

クラス最大級の吐出量を実現!

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D MEGA COOLER

工具回転数 2,200min-1にて解析

 

5)溶着を抑制:WXLコーティング

耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。

性能・試験情報

■オーステナイト系ステンレス鋼加工

使用工具ADO-SUS-5D他社品
サイズφ10
被削材SUS304
切削速度70m/min(2,229min-1
送り速度446mm/min(0.20mm/rev)
穴深さ50mm(通り)
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油・1.5MPa)
使用機械横形マシニングセンタ
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 性能・試験情報関連画像1
 

切削温度を低減する工具仕様がドリルマージン部の摩耗抑制に抜群の効果を発揮!

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 1,500穴加工後

1,500穴加工後

 

加工初期から安定した加工を実現!

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 性能・試験情報関連画像2
 

穴壁面の表面粗さも良好!

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 性能・試験情報関連画像3
 

■析出硬化系ステンレス鋼加工

使用工具ADO-SUS-5D他社品
サイズφ6.7
被削材15-5PH (43HRC)
切削速度50m/min(2,377min-1
送り速度357mm/min(0.15mm/rev)
穴深さ45mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油・3MPa)
使用機械横形マシニングセンタ
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 析出硬化系ステンレス鋼加工 関連画像

■二相系ステンレス鋼加工

使用工具ADO-SUS-5D他社品
サイズφ10.3
被削材SUS329J3L
切削速度65m/min(2,010min-1
送り速度462mm/min(0.23mm/rev)
穴深さ48mm(通り)
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油・8MPa)
使用機械複合旋盤
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 二相系ステンレス鋼加工 関連画像
 

■160穴加工後の摩耗状況

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D Ni基超耐熱合金 160穴加工後の摩耗状況
 

製品特長紹介動画

 

外形図

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 外形図

*新型オイルホイール形状はφ6を超えるサイズから適用

 

使用方法・使用事例

使用事例

タップの耐久は下穴加工で決まる!

異なる2種類のドリルで下穴をあけ、その後、A-POTでタップ加工を行った。
ADO-SUSでの下穴加工をすることにより、タップの耐久差は最大で1,570穴になった。

※下穴加工ドリルはともに3D、φ8.5、穴深さ19mm(通り穴)
ADO-SUSドリル:70m/min(2,630min-1), 526mm/min(0.2mm/rev)
他社超硬ドリル:60m/min(2,250min-1), 450mm/min(0.2mm/rev)
使用工具A-POT M10×1.5
被削材SUS304
ねじ立て長さ19mm(通り)
切削速度20m/min(637min-1
切削油剤水溶性切削油剤 塩素フリー10倍
使用機械横形マシニングセンタ(同期送り機構付き)

下穴加工ドリル別タップ加工穴数の違い

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 下穴加工ドリル別タップ加工穴数の違い

タップ損傷状態(3,500穴加工時)

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D タップ損傷状態
 

加工のポイント

切削温度が高くなりやすい環境下では、下記のトラブルが生じやすくなります。
・溶着による切れ刃の欠け
・切りくずサイズの増大が原因の切りくず詰りによる折損

トラブル解消のために下記のような加工法をお勧めいたします。

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 使用事例 加工のポイント

■本加工法の事例

使用工具ADO-SUS-3D φ11.6
被削材SUS304L
切削速度55m/min(1,510min-1
送り速度226mm/min(0.15mm/rev)
穴深さ25mm(止り)
切削油剤不水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械全自動旋盤
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 使用事例 本加工法関連画像

本加工法(2mm 毎に0.1秒送り停止)VS ノンステップ

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

ADO-SUS-3D・5D・8D

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 切削条件表1
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 切削条件表2
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 切削条件表3

1. 切削条件基準表は、水溶性切削油剤及び内部給油を使用する場合のものです。
2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍~30倍程度の良質のものをご使用下さい。
3. 不水溶性切削油剤または20倍を超える水溶性切削油剤の時は、切削速度を30%下げて下さい。
4. ドリル装着に際しては、傷や汚れのないコレットを用い、ドリルの振れは0.02mm以下に抑えて下さい。

5. 被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
6. 油穴の詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
7. 銅合金を加工する場合、切りくずの形状により、切削速度、送り量を調整下さい。

※ インコネル718をはじめとする耐熱合金に関しては、穴深さ3D以下の場合のみ、上記条件表が適用されます。3Dを超える場合は、状況に応じてステップ加工を行って下さい。

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D 切削条件表 関連画像

 

選定サポート情報

ステンレス鋼記号対照表

被削材鋼種
No.
日本工業規格
JIS
国際規格
IOS 15510
欧州規格アメリカ規格中国規格
ENUNS(AISI)GB
フェライト系・
マルテンサイト系
ステンレス鋼
1SUS405X6CrAl131.4002S40500405S11348
SUS430X6Cr171.4016S43000430S11710
SUS410X12Cr131.4006S41000410S41010
SUS410SX6Cr131.4S41008-S41008
2SUS420J1X20Cr131.4021S42000420S42020
SUS420J2X30Cr131.4028S42000420S42030
オーステナイト系
ステンレス鋼
3SUS303X10CrNiS18-91.4305S30300303S30317
SUS304X5CrNi18-101.4301S30400304S30408
SUS304LX2CrNi18-91.4307S30403304LS30403
SUS305X6CrNi18-121.4303S30500305S30510
SUS309SX6CrNi23-131.495S30908309SS30908
SUS310SX6CrNi25-201.4951S31008310SS31008
SUS316X5CrNiMo17-12-21.4401S31600316S31608
SUS316LX2CrNiMo17-12-21.4404S31603316LS31603
SUS316TiX6CrNiMoTi17-12-21.4571S31635-S31668
SUS317LX2CrNiMo19-14-41.4438S31703317LS31703
SUS347X6CrNiNb18-101.455S34700347S34778
4SUS301X5CrNi17-71.4319S30100301S30110
SUS301LX2CrNiN18-71.4318S30153-S30153
SUS304N1X5CrNiN19-91.4315S30451304NS30458
SUS304N2--S30452--
二相系
ステンレス鋼
5SUS329J1X6CrNiMo26-4-2-S32900329-
6SUS329J3LX2CrNiMoN22-5-31.4462S32205-S22053
SUS329J4LX2CrNiMoN25-7-3-S31260-S22583
---S32750--
析出硬化系
ステンレス鋼
7SUS630X5CrNiCuNb16-41.4542S1740017-4PH(A17400)S51740
----15-5PH(S15500)-
SUS631X7CrNiAl17-71.4568S1770017-7PH(S17700)S51700
 

ねじ下穴径表

メートルねじ

JIS B 0209-1: 2007(単位:mm)
ねじの呼び推奨下穴径最小下穴径最大下穴径
各精度共通旧 JIS2級用6H用
2.5×0.452.052.022.132.13
2.5×0.352.152.132.222.22
※2.6×0.452.15--2.23
※2.6×0.352.25--2.32
※3×0.62.42.352.422.51
3×0.52.52.462.592.59
3×0.352.652.632.722.72
3.5×0.62.92.853.013.01
※3.5×0.532.96-3.09
3.5×0.353.153.133.223.22
4×0.753.253.193.323.37
4×0.73.33.253.423.42
4×0.53.53.463.593.59
4.5×0.753.753.693.873.87
4.5×0.543.964.094.09
※5×0.94.1--4.23
5×0.84.24.144.334.33
※5×0.754.254.19-4.37
5×0.54.54.464.594.59
※5.5×0.94.6--4.73
※5.5×0.754.75--4.87
5.5×0.554.965.095.09
6×154.925.155.15
6×0.755.255.195.375.37
※6×0.55.5--5.59
7×165.926.156.15
7×0.756.256.196.376.37
※7×0.56.5--6.59
8×1.256.756.656.916.91
8×176.927.157.15
8×0.757.257.197.377.37
※8×0.57.5--7.59
9×1.257.757.657.917.91
9×187.928.158.15
9×0.758.258.198.378.37
※9×0.58.5--8.59
10×1.58.58.388.678.67
10×1.258.758.658.918.91
10×198.929.159.15
10×0.759.259.199.379.37
※10×0.59.5--9.59
11×1.59.59.389.679.67
11×1.259.759.659.89.91
11×1109.9210.1510.15
11×0.7510.2510.1910.3710.37
※11×0.510.5--10.59
12×1.7510.2510.1110.4410.44
12×1.510.510.3810.6710.67
12×1.2510.7510.6510.9110.91
12×11110.9211.1511.15
※12×0.7511.25--11.37
※12×0.511.5--11.59
※13×1.7511.25--11.44
※13×1.511.5--11.67
※13×1.2511.75--11.91
※13×112--12.15
※13×0.7512.3--12.37
※13×0.512.5--12.59
14×21211.8412.2112.21
14×1.512.512.3812.6712.67
14×1.2512.7512.65-12.91
14×11312.9213.1513.15
※14×0.7513.3--13.37
※14×0.513.5--13.59
※15×213--13.21
15×1.513.513.413.613.67
15×1.2513.813.713.913.91
15×11413.9514.1514.15
※15×0.7514.3--14.37
※15×0.514.5--14.59
16×21413.914.214.21
16×1.514.514.414.614.67
※16×1.2514.7514.65-14.91
16×11514.9515.1515.15
※16×0.7515.2515.19-15.37
16×0.515.515.4615.5215.59
※17×215--15.21
17×1.515.515.415.6815.67
※17×1.2515.8--15.91
17×11615.9516.1516.15
※17×0.7516.3--16.37
※17×0.516.5--16.59
18×2.515.515.315.715.74
18×21615.916.216.21
18×1.516.516.416.616.67
※18×1.2516.7516.65-16.91
18×11716.9517.1517.15
※18×0.7517.2517.19-17.37
18×0.517.517.4617.5217.59
※19×2.516.5--16.74
※19×217--17.21
※19×1.517.5--17.67
※19×1.2517.8--17.91
※19×118--18.15
※19×0.7518.3--18.37
※19×0.518.5--18.59
20×2.517.517.317.717.74
20×21817.918.218.21
20×1.518.518.418.618.67
※20×1.2518.7518.65-18.91
20×11918.9519.1519.15
20×0.519.519.4619.5219.59
※21×2.518.5--18.74
※21×1.519.5--19.67
※21×120--20.15
22×2.519.519.319.719.74
22×22019.920.220.21

推奨下穴径は、旧JIS2級めねじ用です。
※JIS 規格にないめねじの下穴径は、参考値です。

 

メートルねじ(ニューロールタップ)

単位:mm
ねじの呼び旧 JIS2級ねじ6H
RH 精度最小~最大(ひっかかり率)RH 精度最小~最大(ひっかかり率)
2.5×0.4542.28 ~ 2.33 (100%~75%)42.280 ~ 2.324 (100%~75%)
※2.6×0.454※2.38 ~ 2.43(100%~75%)--
3×0.652.70 ~ 2.73 (100%~90%)--
3×0.552.76 ~ 2.81 (100%~75%)52.762 ~ 2.812 (100%~75%)
3.5×0.653.20 ~ 3.26(100%~75%)53.202 ~ 3.250 (100%~80%)
※4×0.7563.62 ~ 3.67 (100%~85%)--
4×0.763.65 ~ 3.70(100%~85%)63.66 ~ 3.69 (100%~85%)
4.5×0.7564.12 ~ 4.18 (100%~80%)64.13 ~ 4.18 (100%~80%)
※5×0.964.53 ~ 4.59 (100%~85%)--
5×0.864.59 ~ 4.66 (100%~80%)64.60 ~ 4.65 (100%~80%)
6×175.48 ~ 5.57(100%~80%)75.49 ~ 5.56 (100%~80%)
7×176.48 ~ 6.57(100%~80%)76.49 ~ 6.56 (100%~80%)
8×1.2577.34 ~ 7.41 (100%~85%)77.34 ~ 7.41 (100%~85%)
8×177.48 ~ 7.57 (100%~80%)77.49 ~ 7.56 (100%~80%)
10×1.579.18 ~ 9.28 (100%~85%)79.19 ~ 9.27 (100%~85%)
10×1.2579.34 ~ 9.41 (100%~85%)79.34 ~ 9.41 (100%~85%)
10×179.48 ~ 9.57 (100%~80%)79.49 ~ 9.56 (100%~80%)
12×1.75811.05 ~ 11.15 (100%~85%)811.05 ~ 11.15 (100%~85%)
12×1.5711.18 ~ 11.28(100%~85%)711.19 ~ 11.27 (100%~85%)
12×1.25711.34 ~ 11.41(100%~85%)711.34 ~ 11.41 (100%~85%)
12×1711.48 ~ 11.57 (100%~80%)711.49 ~ 11.56 (100%~80%)
14×21012.92 ~ 13.04 (100%~85%)1012.93 ~ 13.04 (100%~85%)
14×1.5913.21 ~ 13.30 (100%~85%)913.21 ~ 13.30 (100%~85%)
16×21014.92 ~ 15.04 (100%~85%)1014.93 ~ 15.04 (100%~85%)
16×1.5915.21 ~ 15.30 (100%~85%)915.21 ~ 15.30 (100%~85%)

6HはJIS B 0209-2001による。
並目サイズはJIS B 0209-1982付属書1による。
細目サイズはJIS B 0211-1982付属書による。
※印はJIS廃止サイズです。

1. 上表の下穴径は、被削材等により異なりますので、目安として下さい。
2. 下穴径は被削材・硬さ・形状寸法等により盛上がり性が多少変わりますので試し加工の上決定下さい。
3. 耐久性を考慮すると、下穴径は大きめの方が有利です。目的に合わせて選定下さい。
4. 下穴曲がり、うねり、心ずれ等があると、トラブルの原因になりますのでご注意下さい。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

直径公差

(mm)

トラスココード

ツールNo.

RoHS?最小発注数量
2
18
70
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667200
-
1個
2.1
19
70
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667210
-
1個
2.2
20
70
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667220
-
1個
2.3
21
70
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667230
-
1個
2.4
22
70
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667240
-
1個
2.5
23
70
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667250
-
1個
2.6
24
78
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667260
-
1個
2.7
25
78
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667270
-
1個
2.8
26
78
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667280
10
1個
2.9
27
78
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667290
10
1個
2.76
25
78
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667276
10
1個
2.78
26
78
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667278
10
1個
2.83
26
78
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667283
-
1個
2.87
26
78
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8667287
-
1個
3
27
78
3
ストレートシャンク
-0.014~0
-
8667300
10
1個
3.1
28
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7046
8667310
10
1個
3.2
29
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7054
8667320
10
1個
3.3
30
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7071
8667330
10
1個
3.4
31
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7089
8667340
10
1個
3.5
32
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667350
-
1個
3.6
33
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7101
8667360
10
1個
3.7
34
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7135
8667370
10
1個
3.8
35
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7143
8667380
10
1個
3.9
36
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7151
8667390
10
1個
3.15
29
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667315
-
1個
3.26
29
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7062
8667326
10
1個
3.66
33
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7119
8667366
10
1個
3.68
34
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7127
8667368
10
1個
3.73
34
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667373
-
1個
3.75
34
86
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667375
-
1個
4
36
86
4
ストレートシャンク
-0.018~0
636-7160
8667400
10
1個
4.1
37
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682410
-
1個
4.1
37
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667410
-
1個
4.2
38
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682420
-
1個
4.2
38
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667420
-
1個
4.3
39
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682430
-
1個
4.3
39
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667430
-
1個
4.4
40
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682440
-
1個
4.4
40
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667440
-
1個
4.5
41
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682450
-
1個
4.5
41
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667450
-
1個
4.6
42
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682460
-
1個
4.6
42
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667460
-
1個
4.7
43
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682470
-
1個
4.7
43
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667470
-
1個
4.8
44
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682480
-
1個
4.8
44
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667480
-
1個
4.9
45
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682490
-
1個
4.9
45
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667490
-
1個
4.45
41
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682445
-
1個
4.62
42
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667462
10
1個
4.64
42
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682464
-
1個
4.64
42
95
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667464
-
1個
4.85
44
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667485
-
1個
5
45
95
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8682500
-
1個
5
45
95
5
ストレートシャンク
-0.018~0
-
8667500
-
1個
5.1
41
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8667510
-
1個
5.2
42
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7313
8667520
10
1個
5.3
43
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7321
8667530
10
1個
5.4
44
100
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
636-7330
8667540
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,486
( 11,535 )
1日目
10,805
( 11,886 )
1日目
10,805
( 11,886 )
1日目
10,805
( 11,886 )
1日目
10,805
( 11,886 )
1日目
10,805
( 11,886 )
1日目
10,879
( 11,967 )
1日目
10,879
( 11,967 )
1日目
10,879
( 11,967 )
1日目
10,879
( 11,967 )
1日目
10,805
( 11,886 )
1日目
10,805
( 11,886 )
1日目
10,879
( 11,967 )
1日目
10,879
( 11,967 )
1日目
10,879
( 11,967 )
1日目
10,879
( 11,967 )
1日目
10,879
( 11,967 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,210
( 12,331 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
11,444
( 12,588 )
1日目
12,030
( 13,233 )
1日目
12,030
( 13,233 )
1日目
12,030
( 13,233 )
1日目
12,030
( 13,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味重視の刃先形状、オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。
・油穴付き5Dタイプ

ご注意

  • 「MEGA COOLER」はφ6を超えるサイズから適用。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5Dのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステンレスの穴あけ加工に
4
満足度:4.0
ステンレスの穴あけ加工に使用しました。穴あけ作業の時間を短縮するために見合うものを探していて、特に他の商品との比較はなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D
小径油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-MICRO 5D
油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D
油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-SUS-8D
油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格10,486-10,209 -11,193 -7,504 -12,466 -7,978 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング