ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
【特長】
・移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。
・本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立もカンタン。
・台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
・錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
・インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。
・ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
・強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転。ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇。
・手間をかけずに強力清掃ができます。
・簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。
・IWソリッドコアケーブルの使用が可能。
・IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。

スリーエムジャパン
スコッチティント 反射低減フィルム LR2CLARX

リジッド
排水管清掃機 K-50

リジッド
排水管清掃機 K-1500
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日立
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
0通常価格(税別):29,412円

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

マキタ
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
4.5通常価格(税別):27,949円

E-Value
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
4.3通常価格(税別):6,125円

日立
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
4通常価格(税別):88,164円

マキタ
乾湿両用 集じん機 M442
4通常価格(税別):27,369円

スイデン
スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク
0通常価格(税別):63,740円

日立アプライアンス
お店用クリーナー(コードリール式)
0通常価格(税別):38,210円

マキタ
充電式クリーナCL181FD
0通常価格(税別):9,975円~