ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックルブ・N【6個入り】

通常単価(税別)
17,994
税込単価
19,793
通常出荷日:3日目

耐熱500℃のグラファイトの耐熱潤滑離型剤スプレー【特長】・離型性、潤滑性が非常にすぐれています。・指...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    グラファイト
  • 黒色
  • 質量 (g)
    2610
  • 耐熱温度 (℃)
    500
  • 消防法
    危険物第4類 第1石油類非水溶性
  • 内容量
    1ケース(420ml×6本)

ご注意

  • 引火性がありますので、必ず火気の無い場所で使用してください。

型番:

BLACK-LUB-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

BLACK-LUB-Nの仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
その他
詳細タイプ
グラファイト
黒色
質量(g)
2610
耐熱温度(℃)
500
消防法
危険物第4類 第1石油類非水溶性
内容量
1ケース(420ml×6本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLACK-LUB-N

内容量

最小発注数量
1ケース(420ml×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,994
( 19,793 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐熱500℃のグラファイトの耐熱潤滑離型剤スプレー
【特長】
・離型性、潤滑性が非常にすぐれています。
・指触乾燥時間は約5分です。
・皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。
・熱伝導率は金属と同程度の良導体です。
・固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。
・熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
・溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
【用途】
高温離型剤として
・ダイヤモンド工具、熱硬化性樹脂、粉末冶金、ガラスの成型に。
・ダイカストの離型に。
高温潤滑剤として
・アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。
・高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。

ご注意

  • 引火性がありますので、必ず火気の無い場所で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックルブ・Nの型番BLACK-LUB-Nのページです。 型番BLACK-LUB-Nに関する仕様情報を記載しております。
ブラックルブ・Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックルブ・N
ホワイティルブ・N
シルバールブ・N
BNリリーズ
ホワイティコート
離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー
メーカーオーデックオーデックオーデックオーデックオーデックファインケミカルジャパン
通常価格17,99421,22317,35627,83824,6892,559
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプグラファイト窒化ホウ素(BN)系アルミニウム微粉末窒化ホウ素(BN)系窒化ホウ素(BN)系-
黒色白色銀色白色白色-
質量(g)26102620261027202710-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト