ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルバールブ・N【6個入り】

通常単価(税別)
17,356
税込単価
19,092
通常出荷日:3日目

超高温下の潤滑離型と焼付き防止スプレー【特長】・高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑、離型性があります...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    アルミニウム微粉末
  • 銀色
  • 質量 (g)
    2610
  • 耐熱温度 (℃)
    -60~1200
  • 消防法
    危険物第4類 第1石油類非水溶性
  • 組成
    アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤
  • 内容量
    1ケース(420ml×6本)

ご注意

  • 酸素を使う場所で使用しますと、アルミニウム微粉末が爆発燃焼する恐れがありますので、使用は避けてください。引火性がありますので、必ず火気の無い場所で使用してください。

型番:

SILVER-LUB-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

SILVER-LUB-Nの仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
その他
詳細タイプ
アルミニウム微粉末
銀色
質量(g)
2610
耐熱温度(℃)
-60~1200
消防法
危険物第4類 第1石油類非水溶性
組成
アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤
内容量
1ケース(420ml×6本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SILVER-LUB-N

内容量

最小発注数量
1ケース(420ml×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,356
( 19,092 )
3日目

詳細情報

基本情報

超高温下の潤滑離型と焼付き防止スプレー
【特長】
・高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑、離型性があります。
・耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。
・耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。
・他の金属組織には影響を与えません。
・異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。
・溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
【用途】
・工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。
・窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。
・鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。
・ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。
・プレスばめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。
・金型保管時の簡易防錆。

ご注意

  • 酸素を使う場所で使用しますと、アルミニウム微粉末が爆発燃焼する恐れがありますので、使用は避けてください。引火性がありますので、必ず火気の無い場所で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバールブ・Nの型番SILVER-LUB-Nのページです。 型番SILVER-LUB-Nに関する仕様情報を記載しております。
シルバールブ・Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバールブ・N
ブラックルブ・N
ホワイティルブ・N
BNリリーズ
ホワイティコート
離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー
メーカーオーデックオーデックオーデックオーデックオーデックファインケミカルジャパン
通常価格17,35617,99421,22327,83824,6892,559
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプアルミニウム微粉末グラファイト窒化ホウ素(BN)系窒化ホウ素(BN)系窒化ホウ素(BN)系-
銀色黒色白色白色白色-
質量(g)26102610262027202710-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト