17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BNリリーズ【6個入り】

通常単価(税別)
27,838
税込単価
30,622
通常出荷日:3日目

環境にやさしい水性タイプのBN系耐熱潤滑離型剤スプレー。【特長】・耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    窒化ホウ素(BN)系
  • 白色
  • 質量 (g)
    2720
  • 耐熱温度 (℃)
    900
  • 内容量
    1ケース(420ml×6本)

型番:

BN-RELEASE-AEROSOL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

金型鋳造、低圧鋳造の離型に

アルミニウムの金型鋳造、低圧鋳造の際の離型剤としてBNリリーズをご使用ください。成型品の品質と作業性が大幅に向上します。特に深溝やリブのある場合は効果抜群です。
BNリリーズは熱伝導性がありますので、凝固制御の塗装剤皮膜の上にコーティングしてください。

  • 型のコーティング面が120~200℃の温度になったときにスプレーコーティングします。温度が高すぎた場合は、液が飛び跳ねて潤滑膜を形成しづらくなります。
    また、表面温度が低い状態でスプレーしますと、液だれがおこって皮膜がウロコ状になることがあります。
  • 皮膜ができましたらすぐに使用できます。焼成の必要はありません。
 

■技術資料

【原液の組成と特性】
潤滑体窒化ほう素
溶媒
バインダーセラミックバインダー
比重1.02(20℃)
pH7~9
臭いほぼ無臭
【耐熱潤滑皮膜の組成と特性】
組成窒化ほう素
セラミックバインダー
厚さ10~40ミクロン
耐熱上限酸化雰囲気中:900℃
真空中:1,200℃
還元雰囲気中:1,200℃
【その他】
処理面積エアゾール缶1本で約2m2
噴射剤DME

使用方法・使用事例

使用方法

1.処理面に付着している油、切削屑、遊離粉体、ホコリを除去します。
2.エアゾール缶をよく振ってから、15~20cm程離して均一にスプレーします。
3.完全に乾燥させます。
4.乾燥した潤滑皮膜を柔らかい布で押しつけるように軽く磨くと潤滑性と密着性が増します。

 

※乾燥時間:媒体が水ですので、自然乾燥ですと、環境の温度、湿度、コーティングの厚さなどにより異なりますが、1~4時間程かかります。

※乾燥を早める方法:(1)乾燥炉の使用(2)処理対象の予備加熱(3)ドライヤーの使用があります。どの場合も急激に100℃以上に加熱しますと、水分が沸騰して完全な潤滑皮膜の形成を妨げることがありますので、ご注意ください。

※注意事項:真空中でご使用になるときは、皮膜を乾燥させた後、炉に入れて600℃で1時間程予備焼成してから使用してください。材質によっては完全乾燥までに時間がかかると、表面につぶ錆が発生しますが、離型潤滑剤効果に影響はありません。

BN-RELEASE-AEROSOLの仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
その他
詳細タイプ
窒化ホウ素(BN)系
白色
質量(g)
2720
耐熱温度(℃)
900
内容量
1ケース(420ml×6本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BN-RELEASE-AEROSOL

内容量

最小発注数量
1ケース(420ml×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,838
( 30,622 )
3日目

詳細情報

基本情報

環境にやさしい水性タイプのBN系耐熱潤滑離型剤スプレー。
【特長】
・耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です
・生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません
・有機浴剤や化学薬品に対して安定です
・熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です
・溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています
・pHは弱アルカリ性です
・原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です
・不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます
【用途】
・真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に
・アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に
・溶接ロボットのノズルへのスパッター付着防止に
・ホットプレス型の離型剤として
・焼結金属、ゴム、ガラス、エンジニアリングプラスチック成型時の離型に
・アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として
・スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に
・るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNリリーズの型番BN-RELEASE-AEROSOLのページです。 型番BN-RELEASE-AEROSOLに関する仕様情報を記載しております。
BNリリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNリリーズ
ブラックルブ・N
シルバールブ・N
ホワイティルブ・N
ホワイティコート
BNスプレー
メーカーオーデックオーデックオーデックオーデックオーデック中京化成工業
通常価格27,83817,99417,35621,22324,68987,843
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ窒化ホウ素(BN)系グラファイトアルミニウム微粉末窒化ホウ素(BN)系窒化ホウ素(BN)系-
白色黒色銀色白色白色-
質量(g)27202610261026202710-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト