ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイティコート【6個入り】

通常単価(税別)
24,689
税込単価
27,158
通常出荷日:3日目

金属・グラファイトへの密着性の強い窒化ホウ素(BN)の耐熱潤滑離型剤スプレー。【特長】・酸化雰囲気中で...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    窒化ホウ素(BN)系
  • 白色
  • 質量 (g)
    2710
  • 耐熱温度 (℃)
    800
  • 消防法
    危険物第4類 第1石油類非水溶性
  • 内容量
    1ケース(420ml×6本)

ご注意

  • 引火性がありますので、必ず火気の無い場所で使用してください。蒸気、ガスを吸入しないようにご注意ください。

型番:

WHITEY-COAT-AEROSOL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【ボロンナイトライドの一般的性質】

化学式BN
外観白色
結晶系六方晶系
密度2.27g/cm3
融点3,100~3,300℃
硬度1~2
比熱3.62J・g-1・deg-1
熱伝導率0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)
比抵抗>1014Ω・cm
熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
  • 荷姿:420mlエアゾール缶

使用方法・使用事例

使用方法

  • スプレーする対象物の表面に、ゴミや油が付着しているときは、溶剤などできれいに除去します。他の離型剤が残留していたら、これも完全に除去します。
  • 使用前に缶を良く振ってから、15~20cmくらい離して、薄く均一にスプレーしてください。
  • スプレーして5~10分でほぼ乾燥し、約2~3時間で完全に乾燥します。

WHITEY-COAT-AEROSOLの仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
その他
詳細タイプ
窒化ホウ素(BN)系
白色
質量(g)
2710
耐熱温度(℃)
800
消防法
危険物第4類 第1石油類非水溶性
内容量
1ケース(420ml×6本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
WHITEY-COAT-AEROSOL

内容量

最小発注数量
1ケース(420ml×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,689
( 27,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属・グラファイトへの密着性の強い窒化ホウ素(BN)の耐熱潤滑離型剤スプレー。
【特長】
・酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定
・溶融金属、溶融ガラスと反応しません
・主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません
・金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります
・常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません
【用途】
高温離型剤として
・ダイヤモンド工具、熱硬化性樹脂、焼結金属、ガラスの成型に
・ダイカストの離型に
高温潤滑剤として
・アルミニウムの押出、引抜成型に
・ハンダづけ、溶接などのマスキングに
・高温下の金属の潤滑に

ご注意

  • 引火性がありますので、必ず火気の無い場所で使用してください。蒸気、ガスを吸入しないようにご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイティコートの型番WHITEY-COAT-AEROSOLのページです。 型番WHITEY-COAT-AEROSOLに関する仕様情報を記載しております。
ホワイティコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイティコート
ブラックルブ・N
ホワイティルブ・N
シルバールブ・N
BNリリーズ
シリコーンオイルスプレー KFシリーズ
メーカーオーデックオーデックオーデックオーデックオーデック東京硝子器械
通常価格24,68917,99421,22317,35627,8384,250 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプその他その他その他その他その他シリコン系
詳細タイプ窒化ホウ素(BN)系グラファイト窒化ホウ素(BN)系アルミニウム微粉末窒化ホウ素(BN)系-
白色黒色白色銀色白色-
質量(g)27102610262026102720-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト