ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイティルブ・N【6個入り】

通常単価(税別)
21,223
税込単価
23,345
通常出荷日:3日目

耐熱800℃の窒化ホウ素(BN)の耐熱潤滑離型剤スプレー【特長】・酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    窒化ホウ素(BN)系
  • 白色
  • 質量 (g)
    2620
  • 耐熱温度 (℃)
    800
  • 消防法
    危険物第4類 第1石油類非水溶性
  • 内容量
    1ケース(420ml×6本)

ご注意

  • 引火性がありますので、必ず火気の無い場所で使用してください。

型番:

WHITEY-LUB-N-AEROSOL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

WHITEY-LUB-N-AEROSOLの仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
その他
詳細タイプ
窒化ホウ素(BN)系
白色
質量(g)
2620
耐熱温度(℃)
800
消防法
危険物第4類 第1石油類非水溶性
内容量
1ケース(420ml×6本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
WHITEY-LUB-N-AEROSOL

内容量

最小発注数量
1ケース(420ml×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,223
( 23,345 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐熱800℃の窒化ホウ素(BN)の耐熱潤滑離型剤スプレー
【特長】
・酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。
・溶融金属、溶融ガラスと反応しません。
・ガラス、金属、セラミック面に対して、良好な付着性があります。
・化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。
・プラスチック・ゴム・金属に影響を与えません。
・溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
【用途】
高温離型剤として
・ダイヤモンド工具、熱硬化性樹脂、ガラス、焼結金属の成型に。
・ダイカストの離型に。
高温潤滑剤として
・アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。
・高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。

ご注意

  • 引火性がありますので、必ず火気の無い場所で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイティルブ・Nの型番WHITEY-LUB-N-AEROSOLのページです。 型番WHITEY-LUB-N-AEROSOLに関する仕様情報を記載しております。
ホワイティルブ・Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイティルブ・N
ブラックルブ・N
シルバールブ・N
BNリリーズ
ホワイティコート
離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー
メーカーオーデックオーデックオーデックオーデックオーデックファインケミカルジャパン
通常価格21,22317,99417,35627,83824,6892,559
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ窒化ホウ素(BN)系グラファイトアルミニウム微粉末窒化ホウ素(BN)系窒化ホウ素(BN)系-
白色黒色銀色白色白色-
質量(g)26202610261027202710-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト