17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テフルーブ【6個入り】

通常単価(税別)
19,92717,336
税込単価
21,92019,070
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

サラリとしたふっ素樹脂配合潤滑防錆剤スプレー【特長】・流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小...

詳細を確認

ご注意

  • 現在使用されている潤滑油とテフルーブを混合しますと、うまく混合する場合と、なじみが悪くてカーボンが多発生し、ときには焼き付きをおこすことがあります。潤滑油がついているところへスプレーするときは、テストでなじみを確認するか、潤滑油を完全に除去してスプレーしてください。

型番:

TEFLUB-AEROSOL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

TEFLUB-AEROSOLの仕様・寸法情報

種類
スプレー
内容量
1ケース(420ml×6本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEFLUB-AEROSOL

内容量

最小発注数量
1ケース(420ml×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,92717,336
( 19,070 )
3日目

詳細情報

基本情報

サラリとしたふっ素樹脂配合潤滑防錆剤スプレー
【特長】
・流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの潤滑剤です。
・うすい褐色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。
・抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。
・機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできるエアゾール缶入りです。
【用途】
・機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。
・事務機器、印刷機、自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。
・ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。
・金属の切削剤として。
・機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。

ご注意

  • 現在使用されている潤滑油とテフルーブを混合しますと、うまく混合する場合と、なじみが悪くてカーボンが多発生し、ときには焼き付きをおこすことがあります。潤滑油がついているところへスプレーするときは、テストでなじみを確認するか、潤滑油を完全に除去してスプレーしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テフルーブの型番TEFLUB-AEROSOLのページです。 型番TEFLUB-AEROSOLに関する仕様情報を記載しております。
テフルーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テフルーブ
生分解性チェーンオイルスプレー JIP822
チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)
アワコンスリック(入線用潤滑剤)
ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ
チェーンソーオイル 高付着性タイプ
メーカーオーデックイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)呉工業DENSANアーステックトラスコ中山
通常価格19,9278608932,3994,8001,770 -
通常出荷日3日目7日目2日目1日目3日目1日目〜
種類スプレースプレースプレースプレースプレーオイル
内容量1ケース(420ml×6本)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング