ツール用品技術窓口

確定しました

  • 最小把握径(mm)

  • 把握径(mm)

  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 適用コレット

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コレットチャック(メッキコーティング)

通常単価(税別)
16,781
税込単価
18,459
通常出荷日:3日目

聖和精機 コレットホルダ コレットチャック(メッキコーティング)。

型番:

ST20-RSC07N-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST20-RSC07N-150の仕様・寸法情報

最小把握径(mm)
0.5以上
把握径(mm)
0.5~7
ホルダ長さ(mm)
150
適用コレット
CR07-(D)
呼称、径
RSC07N
φD1
20
L1(mm)
133
L2(mm)
17
H(mm)
25~40
調整ネジ
(M6×20L-CTW)
d(mm)
φ0.5~7
注記1
FIG.1
ナット
RSN07NB
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ST20-RSC07N-150

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

適用コレット

呼称、径

φD1

L1

(mm)

L2

(mm)

H

(mm)

調整ネジ

d

(mm)

注記1

ナット

最小発注数量
0.5以上
0.5~7
150
CR07-(D)
RSC07N
20
133
17
25~40
(M6×20L-CTW)
φ0.5~7
FIG.1
RSN07NB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,781
( 18,459 )
3日目

詳細情報

基本情報

聖和精機 コレットホルダ コレットチャック(メッキコーティング)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャック(メッキコーティング)の型番ST20-RSC07N-150のページです。 型番ST20-RSC07N-150に関する仕様情報を記載しております。
コレットチャック(メッキコーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QチャックのCADデータは入手可能ですか?
A
メーカーの聖和精機が自社Webサイトで会員を対象にCADデータのダウンロードサービスを実施しています。詳細は聖和精機のWebサイトでご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック(メッキコーティング)
内部給油式ERコレットチャック用ヘッド QR12-ER型
メガEチャック BBT40
BTB/ミーリングチャック MLY BT30
HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック Sタイプ(Aタイプ)HSK-A63
メガマイクロチャック ST16
メーカー聖和精機タンガロイ大昭和精機WINWELL JAPAN大昭和精機大昭和精機
通常価格16,78134,37228,560 -33,542 -31,425 -10,549
通常出荷日3日目1日目5日目〜8日目3日目〜3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング