17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

調整ネジ(コレットチャック用)

調整ネジ(コレットチャック用)
通常単価(税別)
1,6004,394
税込単価
1,7604,833
通常出荷日:3日目

聖和精機.調整ネジ(コレットチャック用)ホルダ長さL(mm):20、25最小発注数量:1個

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ホルダ長さ L

(mm)

φD1

φD2

M

適用規格

呼称タイプ番号

B

(mm)

K

(mm)

注記1

最小発注数量
20
4.5
3
M6×1.0
ホルダ:RSC07
-
-
3
FIG.1
1個
25
7.5
-
M10×1.5
ホルダ:RSC10
RAS10
5.5
2.5
FIG.2
1個
25
9.5
-
M12×1.5
ホルダ:RSC13
RAS13
7.2
2.5
FIG.2
1個
25
13.5
-
M18×1.5
ホルダ:RSC16
RAS16
9.5
5
FIG.2
1個
25
17.5
-
M24×1.5
ホルダ:RSC20
RAS20
9.5
5
FIG.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
3日目
4,394
( 4,833 )
3日目
4,394
( 4,833 )
3日目
4,394
( 4,833 )
3日目
4,394
( 4,833 )
3日目

詳細情報

基本情報

聖和精機.調整ネジ(コレットチャック用)
ホルダ長さL(mm):20、25
最小発注数量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調整ネジ(コレットチャック用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調整ネジ(コレットチャック用)
コレットチャック スリムタイプ用ナット
長さ調整ねじ用スパナ
長さ調整ねじ
差込ブシュ 止めネジ T型
シール付長さ調整ねじ
メーカー聖和精機聖和精機ユキワ精工ユキワ精工NTツールユキワ精工
通常価格1,600-4,417 -1,650 -2,420 -200 -1,650 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
ツーリング用品種類アジャストスクリュコレットチャック用ナットレンチアジャストスクリュロッキング用パーツアジャストスクリュ
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング