17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式

通常単価(税別)
83,50878,789
税込単価
91,85986,668
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・オリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    50
  • 全揚程 (m)
    6.9
  • トラスココード
    281-0271
  • 質量(g)
    16500
  • 口径(mm)
    25
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.48
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 電流(A)
    6.8
  • 仕様
    非自動運転形
  • 吸込ホース
    5m
  • 最大真空度
    -73.3kPa(550mmHg)
  • 内容量
    1台

型番:

LSP1.4S50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSP1.4S50HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
50
全揚程(m)
6.9
トラスココード
281-0271
質量(g)
16500
口径(mm)
25
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.48
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
5
電流(A)
6.8
仕様
非自動運転形
吸込ホース
5m
最大真空度
-73.3kPa(550mmHg)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LSP1.4S50HZ

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,50878,789
( 86,668 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です
・新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します
・主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました
・接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース
・底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します
・メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状
【用途】
・各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉 の排水用
・工場の設備排水用
・受水槽やタンクの残水排水用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式 の型番LSP1.4S50HZのページです。 型番LSP1.4S50HZに関する仕様情報を記載しております。
残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式
工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ
セルプラテクポン 直流24V専用
排水ハンディポンプ 18V
残水吸排水用スイープポンプ LSP型
浅井戸・加圧給水用[自動]ミニタンク式ポンプ
メーカー鶴見製作所工進寺田ポンプ製作所ミルウォーキー(MILWAUKEE)鶴見製作所日立アプライアンス
通常価格83,50860,101156,43154,80083,50894,829 -
通常出荷日2日目1日目5日目9日目4日目5日目
商品タイプ電動式自吸式自吸式電動式電動式自吸式
吐出量(l/min)5012040/7094.5--
全揚程(m)6.9505.5/3.05.1-12
トラスココード281-0271-----
質量(g)16500---16500-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト