17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高所作業用安全靴 長編上 ブーツ VS5311N オールハトメF

高所作業用安全靴 長編上 ブーツ VS5311N オールハトメF

通常単価(税別)
15,446
税込単価
16,991
通常出荷日:1日目

屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群の建設現場や高所作業に適した安全靴。【特長】・内側にパッチ革(当て革)。・...

詳細を確認

ご注意

  • 履口裏には、裾止めテープが付いています。直接肌に触れると肌荒れする恐れがございますので、ズボンを靴の中に入れるなど直接肌に触れぬようご着用ください。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

建設現場や高所作業のための安全靴

JIST8101革製S種合格。

JIST8101革製S種合格。

高所作業用安全靴 長編上 ブーツ VS5311N オールハトメFの仕様

  • 素材・材質:先芯/鋼製、甲被/牛クロム革(ソフト型押)、中敷/半敷、靴底/合成ゴム1層底
  • 重量:標準重量:1,330g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmを基準
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0(EEE)(標準高さ:250mm)※標準高さは26.0cmを基準
  • 色:ブラック
  • 規格:JIST8101革製S種合格
  • 製法:V式
  • 製法補足:ソールは、加熱・加圧した加硫ゴムのため、水、油、熱、切子、磨耗に強く耐久性に優れ、ハード作業に最適な安全靴。またウレタンの弱点である熱の弱さや加水分解することがない。
  • 内側にパッチ革(当て革)付き

この商品の機能

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

鋼製先芯/ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

ラバー1層底/熱、薬品、水、油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

この商品の使用上の注意

  • ※ 履口裏には、裾止めテープが付いています。直接肌に触れると肌荒れする恐れがございますので、ズボンを靴の中に入れるなど直接肌に触れぬようご着用ください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
23.5
1足
1個
24
1足
1個
24.5
1足
1個
25
1足
1個
25.5
1足
1個
26
1足
1個
26.5
1足
1個
27
1足
1個
28
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,446
( 16,991 )
1日目
15,446
( 16,991 )
1日目
15,446
( 16,991 )
1日目
15,446
( 16,991 )
1日目
15,446
( 16,991 )
1日目
15,446
( 16,991 )
1日目
15,446
( 16,991 )
1日目
15,446
( 16,991 )
1日目
15,446
( 16,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群の建設現場や高所作業に適した安全靴。
【特長】
・内側にパッチ革(当て革)。
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・高所作業用安全靴。
・靴底を薄く設計しているため軽量。
・屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
【用途】
大工、左官、枠組みなど建設現場や高所作業に適している。

ご注意

  • 履口裏には、裾止めテープが付いています。直接肌に触れると肌荒れする恐れがございますので、ズボンを靴の中に入れるなど直接肌に触れぬようご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高所作業用安全靴 長編上 ブーツ VS5311N オールハトメFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高所作業用安全靴 長編上 ブーツ VS5311N オールハトメF
安全靴(長編靴)
高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック
高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2
安全長編上 85027
安全長編上 85023
メーカーミドリ安全ユニットノサックスノサックスジーベックジーベック
通常価格15,44612,02212,462 -12,462 -9,607 -10,309
通常出荷日1日目9日目1日目1日目〜5日目5日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴長編上靴長編上靴長編上靴長編上靴長編上靴
耐油性なしありなしなしありあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト